SPS IPC Drives 2018, specjalistyczne targi inteligentnej i cyfrowej automatyzacji, odbędą się w dniach od 27. do 29.11. w Norymberdze.
Dzięki dodatkowemu miejscu w tym roku w hali 3A, stoisko 465 pokażemy innowacyjne zdecentralizowane rozwiązania napędowe. Serdecznie zapraszamy!
Mobilne rozwiązanie w zakresie uruchamiania i serwisu dla wszystkich napędów NORD
/Trade%20Fairs/Global/2018_SPS/APP-Bild-EN-new-correct.png?width=312&name=APP-Bild-EN-new-correct.png)

LogiDrive jest efektywnym energetycznie, łatwym w obsłudze serwisowej, standardowym rozwiązaniem przeznaczonym do zastosowań w zakresie intralogistyki i w portach lotniczych. W związku ze zmniejszeniem liczby wariantów motoreduktorów osiąga się znaczne oszczędności przy tworzeniu zapasu części zamiennych. Dystrybutor polowy NORDAC LINK zainstalowany w pobliżu silnika w połączeniu z technologią Plug-and-Play umożliwia dużą łatwość obsługi serwisowej i konserwacji naszych produktów.
Intralogistyka i technika transportowa wymagają łatwych w montażu rozwiązań napędowych, które zapewniają łatwy dostęp podczas eksploatacji i konserwacji. Dystrybutor polowy NORDAC LINK uzupełnia nasze portfolio, całkowicie spełnia wymagania klientów i oferuje im układ sterowania napędem przystosowany do elastycznego montażu w pobliżu silnika.

Inteligentna, cyfrowo połączona w sieć konstrukcja urządzenia zgodnie z koncepcją Industrie 4.0 umożliwia nieustanne monitorowanie stanu (Condition Monitoring) i konserwację zapobiegawczą (Predictive Maintenance).
Twoje korzyści:
Nasz opcjonalny moduł SK TU4-PNS zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Bezpieczne wejścia i wyjścia można połączyć z aplikacją za pomocą łączników wtykowych. Dodatkowo można podłączyć dekoder, aby nadzorować bezpieczne rozwiązanie napędowe. W połączeniu z zabezpieczającym sterownikiem PLC elektronika napędu zapewnia niezawodną komunikację za pośrednictwem PROFIsafe przy użyciu PROFINET.
Można w prosty sposób zaimplementować funkcje, takie jak Safely Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI) czy Safe Operation Stop (SOS) i w ten sposób osiągnąć SIL 3 (Safety Integrity Level 3) lub PLe (Performance Level 3) Category 4.
Oprócz kosztów inwestycyjnych ważną częścią składową „całkowitego kosztu utrzymania” (TCO) są koszty eksploatacyjne. Koszty te składają się głównie z kosztów energii, kosztów administracyjnych, logistycznych i kosztów magazynowania. Poprawa efektywności energetycznej i dokonanie redukcji liczby wariantów są zatem kluczowymi czynnikami podczas optymalizacji rentowności inwestycji.
Energooszczędne silniki synchroniczne IE4 firmy NORD mogą zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne i koszty eksploatacyjne systemu. Silniki rozwijają swój pełny potencjał energooszczędności przy częściowym obciążeniu i częściowym zakresie prędkości obrotowej, jak np. w przenośnikach taśmowych. Dzięki redukcji liczby wariantów można zminimalizować koszty administracyjne i zmniejszyć zapasy magazynowe części zamiennych.
Zmniejszone koszty eksploatacyjne prowadzą do corocznych oszczędności finansowych, a tym samym do poprawy efektywności ekonomicznej systemu.
The Portal dla klientów myNORD dostarcza praktyczne i szybkie wsparcie podczas codziennej pracy.