La SPS IPC Drives 2018, la feria especializada en la automatización inteligente y digital, se celebrará del 27 al 29 de noviembre en Núremberg.
Este año presentaremos innovadoras soluciones de accionamiento descentralizadas en el pabellón 3A, stand 465, que dispone de más espacio. ¡Esperamos su visita!
Puesta en marcha móvil y solución de servicio para todos los accionamientos NORD
/Trade%20Fairs/Global/2018_SPS/APP-Bild-EN-new-correct.png?width=312&name=APP-Bild-EN-new-correct.png)

LogiDrive es una solución de alto rendimiento energético, fácil de reparar y estandarizada para aplicaciones de logística interna y aeroportuarias. Con la reducción de modelos de motorreductor se consigue un notable ahorro en el ámbito del estocaje de piezas de repuesto. Los equipos descentralizados NORDAC LINK, que se instalan cerca del motor, combinados con la tecnología plug & play, hacen que nuestros productos sean muy fáciles de reparar y mantener.
La logística interna y la tecnología de transporte requieren soluciones de accionamiento que puedan instalarse sin complicaciones y sean fácilmente accesibles durante el funcionamiento y en caso de mantenimiento. El equipo descentralizado NORDAC LINK completa nuestra gama de productos, cumple estos requisitos a la perfección y ofrece a los clientes un control de accionamiento que permite una instalación flexible y cercana al motor.

Si las instalaciones se diseñan de manera inteligente y en red, de acuerdo con los principios de Industria 4.0, se puede supervisar de manera constante la instalación (Condition Monitoring) y realizar un mantenimiento predictivo (Predictive Maintenance).
Su valor añadido:
Nuestro módulo opcional SK TU4-PNS ofrece seguridad adicional. Las salidas y entradas adicionales pueden conectarse con la aplicación a través de conectores rápidos. Además, también permite conectar un encoder para supervisar el funcionamiento seguro de la solución de accionamiento. Y combinada con un PLC de seguridad, la electrónica de accionamiento establece una comunicación segura a través de PROFIsafe via PROFINET.
Asimismo, permite integrar funciones fácilmente como Safely Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI) o Safe Operation Stop (SOS) y así alcanzar el SIL 3 (Safety Integrity Level 3) o el PLe (Performance Level 3) de categoría 4.
Además de los costes de inversión, los costes operativos también son una parte importante del «Total Cost of Ownership» (TCO). Básicamente, estos costes se desglosan en los costes de energía, los costes administrativos y los costes inherentes a los procesos logísticos y de almacenamiento. Por tanto, mejorar la eficiencia energética y reducir el número de variantes son factores decisivos para optimizar la rentabilidad de una instalación.
Con los motores síncronos IE4 de elevado rendimiento energético de NORD se reduce el consumo energético y se mejoran los costes operativos de la instalación. Estos motores despliegan todo su potencial de ahorro energético en puntos de funcionamiento con carga y marcha parciales, como sucede, por ejemplo, en las instalaciones con cintas transportadoras. Asimismo, mediante la reducción específica de variantes se consiguen minimizar los costes administrativos y disminuir las existencias de piezas de repuesto.
Reducir los costes operativos se traduce en ahorros económicos anuales, mejorando con ello la rentabilidad de la instalación.
El portal para clientes myNORD es una ayuda práctica y rápida para su trabajo diario.