Nord_Landingpage_HISPACK_960x450_ES.jpg

HISPACK 2018 
Empaquetado, proceso y logística

¿Por qué Hispack? La innovación, la industria y el mercado son los pilares de la transformación que convergerá en la Hispack para hacer de ella el motor del cambio en el sector del empaquetado.

¿Le gustaría saber más acerca de los productos y las soluciones de NORD DRIVESYSTEMS? Entonces venga a visitarnos en el stand C373. ¡Esperamos verle pronto!

Consiga su pase de manera gratuita acreditándose con este código: 659973EA. Visite esta web para acreditarse ahora: www.hispack.com/acreditacio

¡Obtenga más información ahora!

¿Más preguntas? Entonces no dude en contactar con nosotros mediante el formulario a la derecha.

¡Pónganse en contacto con nosotros!

 
ES-new-teaser-small.png
Product_Logidrive.png

LogiDrive

Ahorro de costes mediante soluciones de accionamiento optimizadas

más >>

ES-new-teaser-small.png
nordac-teaser-white.png

NORDAC LINK

Gama de productos suplementarios para la electrónica de accionamiento

más >>

nsdtuph.png

Tratamiento de superficies nsd tupH

La alternativa al acero inoxidable

más >>

Application optimised.png

Aplicación optimizada

La solución ideal para las industrias de la logística interna y de las bebidas

más >>

Hispack 2018 - TCO

Coste total de propiedad

Alcance rápidamente el umbral de beneficios: ahorre costes durante toda la vida útil

más >>

Product_NORDAC FAMILY.png

NORDAC FAMILY

Ahora con un nuevo nombre de concepto: La NORDAC FAMILY

más >>

ES-new-teaser-big.png
logidrive.pngAhorro de costes mediante soluciones de accionamiento optimizadas

LogiDrive es una solución estandarizada de alto rendimiento energético y mantenimiento sencillo para aplicaciones de logística interna. Gracias a la normalización de las variantes de reductores, además del ahorro energético se consigue reducir la cantidad de piezas de repuesto almacenadas. Debido a que NORDAC LINK se instala cerca del motor y cuenta con la tecnología plug & play, permite un elevado nivel de servicio y un mantenimiento sencillo de nuestros productos.

 

SK_250E_angeschlossen_trans.png

ES-new-teaser-big.png

El sistema de distribuidor de campo NORDAC LINK como variador de frecuencia y arrancador de motor

La logística interna y la tecnología de transporte requieren soluciones de accionamiento de instalación sencilla y fácilmente accesibles durante el funcionamiento por si es necesario realizar trabajos de mantenimiento. El sistema de distribuidor de campo NORDAC LINK complementa nuestra gama de productos y ofrece a los clientes un control del accionamiento que permite una instalación flexible cerca del motor.

  • Configuración y funciones flexibles; posibilidad de configuración libre en función de los requisitos y de la aplicación.
  • Disponible como variador de frecuencia (hasta 7,5 kW) y como arrancador de motor (hasta 3 kW)
  • Puesta en servicio rápida debido a su sencillo manejo
  • Función enchufable simple y fiable
  • Mantenimiento simplificado del sistema gracias al interruptor de mantenimiento integrado y a la función de control manual local
  • Compatible con todos los sistemas bus convencionales

 

Product-Banner-nsd tupH_440x147.png

Sistema de conversión de superficie sellada: la alternativa al acero inoxidable

Los motorreductores de NORD con nsd tupH son la elección ideal para usos en entornos exigentes.

Las ventajas de nsd tupH

  • Superficies fáciles de limpiar
  • Resistente a los ácidos y álcalis (toda la gama de pH)
  • Sin formación de burbujas, aunque se dañe
  • No se descascarilla
  • Resistente a la corrosión, evita la corrosión por contacto
  • Cumple la norma de la FDA, título 21 CFR 175.300
  • Sin cromatos

Pruebas realizadas con nsd tupH

  • ASTM D714, formación de burbujas
  • ASTM D610-08, corrosión
  • ASTM D1654-08, rascados
  • ASTM B117-09, prueba de sal pulverizada
  • ASTM D3170, prueba del gravelómetro
  • DIN EN ISO 9227, prueba de niebla de sal pulverizada
  • DIN EN ISO 2409, prueba de corte reticular
  • Diversos agentes limpiadores de la industria alimentaria

Soluciones de accionamiento optimizadas para aplicaciones de logística interna

Reductor de engranaje cónico de dos trenes de alto rendimiento

  • Motor síncrono IE4
  • Conector de alimentación
  • Cable prefabricado
  • Hasta un 300 % de capacidad de sobrecarga
Servicio y un mantenimiento sencillos
  • Notable reducción de la cantidad de piezas de repuesto almacenadas
  • Servicio sencillo gracias a la tecnología plug & play
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Reducción del peso en un 25 % gracias al ligero cárter de aluminio
Posibilidad de versión lavable. NORD le ayuda en el cálculo económico para reducir los costes totales.
 

Coste total de propiedad (TCO)

Los motores síncronos IE4 revelan todo su potencial en aplicaciones con un rango de carga parcial y gamas velocidades bajas. Los sistemas de gestión de los equipajes pueden llegar a ahorrar cantidades notables de dinero si utilizan motores síncronos IE4. 

Los motores síncronos IE4 consiguen elevadas reducciones de costos a lo largo de toda su vida útil y alcanzan rápidamente el umbral de beneficios con solo una inversión adicional mínima.

FAMILIA NORDAC con un nuevo nombre de concepto