NORD_Landingpage_Industrial_Forum_960x450_UA

XVIII ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ

XVIII Промисловий Форум проходить з 19 по 22 листопада в Києві, Україна.

Ми з нетерпінням чекаємо на вас біля стенда F21 під час виставки.

Отримайте більше інформації зараз!

Ви маєте будь-які додаткові запитання? Будь ласка, заповніть та надішліть форму, що розташована праворуч, і ми будемо раді зустрітися з вами.

Зв'яжіться з нами!

 
teaser_sk500p

NORDAC PRO SK 500P: універсальний - мережевий - потужний

Інвертори частоти для роботи синхронних та асинхронних двигунів








> Додаткова інформація

nordconapp-nordacaccessbt-icon-teaser

NORDCON APP з NORDAC ACCESS BT

"Мобільні рішення щодо введення в експлуатацію та обслуговування "









> Додаткова інформація

IE4-energy-saving-motor-teaser

Енергозберігаючий двигун IE4

Енергоефективний двигун для різних типів застосування. Забезпечує максимальну економію енергії навіть у режимах експлуатації з частковим навантаженням або з неповною частотою обертання. Призначений для роботи у суворих вимогах до енергозбереження.

> Додаткова інформація

nsd-tupH-surface-conversion-teaser

Обробка поверхонь nsd tupH

Це альтернатива для нержавіючої сталі










> Додаткова інформація

mynord-teaser

Портал для клієнтів myNORD

Швидка та практична підтримка у вашій щоденній роботі









> Додаткова інформація

NORDAC PRO SK 500P: універсальний - мережевий - потужний

NORDAC PRO SK 500P - це інтелектуальне технологічне рішення, завдяки найновішій технології й універсальності у поєднанні зі спеціальними прикладними знаннями та консультаціями від NORD.

Основні переваги:

  • У режимі позиціювання можна послідовно керувати декількома двигунами
  • Вбудований універсальний інтерфейс Ethernet можна встановити на 4 мовах Ethernet (Profinet, EtherNet / IP, POWERLINK, EtherCAT) згідно з параметрами
  • Базова версія з CANopen пропонує економічно вигідний варіант шини n

Особливості (різні для інверторів для промислового, побутового та професійного застосування):

  • Налаштування параметрів за допомогою штекерної коробки, USB, RS485, ETHERNET або Bluetooth через додаток
  • Налаштування параметрів через USB-інтерфейс можливі без підключення до пристрою (програмування у вікні)
  • Слот для SD-картки для збереження параметрів файлів та передачі
  • Вбудований PLC для логічних функцій, пов'язаних з приводом
  • І багато іншого

Конструкція:

  • Універсальний інвертор підходить для широкого спектра застосувань приводів
  • Компактна конструкція в форматі книжки для економії місця розташування у шафі управління (IP20)
  • 2 основних версії для інверторів для промислового, побутового та професійного застосування
  • Функції можна розширити за допомогою плагіну модуля управління SK TU5 та модулів розширення SK CU5, напр., Мульті - Енкодер - Інтерфейс або Система безпеки- пристрій

Основні характеристики:

    • Напруга: 1 ~ 200 - 240В / 3 ~ 380 - 480В
    • Потужність: 0,25 - 5,5 кВт
    • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + додатково SK CU5
    • Послідовний інтерфейс RS485, CAN / Canopen, USB (тип C), SD-карта, промислова Ethernet
    • У розмірах 1 і 2 усі клеми мають штекерну конструкцію, включаючи силові та моторні з'єднання

Schaltschrank-NORDAC_pro_500P-750

 

 

NORDCON APP з NORDAC ACTESS BT

Мобільні рішення щодо введення в експлуатацію та обслуговування для всіх приводів NORD

  • Візуалізація на панелі приладів для моніторингу приводу та діагностики несправностей
  • Параметризація з допомогою довідкової функції та швидкого доступу до параметрів
  • Індивідуально налаштована
  • функція осцилографа для аналізу приводу Функція резервного копіювання та відновлення для поглибленого керування параметрами приводу

Синхронний двигун IE4 оптимізує вартість та збільшує ефективність

NORD враховує загальну вартість власності (TCO), коли мова йде про їх продукцію. Для оптимізації TCO, NORD DRIVESYSTEMS постачає ефективні приводні рішення, що значно скорочують експлуатаційні витрати. Основна увага приділяється інтегрованому підходу. Він враховує скорочення кількості версій, завдяки модульній системі NORD, скорочення споживання енергії шляхом використання ефективних синхронних двигунів IE4 та тривалий термін служби приводів NORD, що не вимагають частого обслуговування і ремонту.

NORD Drivesystems налаштовані для конкретних галузей, щоб полегшити скорочення кількості версій та запчастин

Приводні системи вважаються основними споживачами енергії у виробництві, тому споживання енергії забезпечує найбільший важіль для зменшення TCO. Енергозберігаючі синхронні двигуни IE4 від NORD є високоефективними та відповідають найсуворішим регламентам щодо енергетики. Можливість працювати з частковим навантаженням та змінними діапазонами швидкостей дозволяє значно заощадити витрати.

Другий за величиною фактор зниження витрат — навмисне скорочення кількості версій. Це мінімізує адміністративні витрати та дає змогу скоротити процеси виробництва, логістики, зберігання та обслуговування. Завдяки багатофункціональній модульній системі NORD кількість версій може бути значно зменшена, а отже, можна досягти значної економії.

Обробка поверхонь nsd tupH

rusty-drive-01-EN

nsd tupH від NORD DRIVESYSTEMS - ідеальне рішення для високоефективноговикористання та для екстремальних умов

  • Харчова промисловість, виробництво напоїв, особливо молокопереробні підприємства,м'ясна, рибна, хлібна промисловість
  • Фармацевтична промисловість
  • Заводи з очищення води та переробки стічних вод
  • Обладнання для автомийок
  • Обладнання для акваторій та прибережних районів

nsd tupH від NORD DRIVESYSTEMS є альтернативою багаторазовим нанесенням фарби. Для нержавіючої сталі у дуже корозійних умовах.

  • Відповідає вимогам FDA Title 21 CFR 175.300
  • Легко чистити поверхні
  • Стійкість до дії кислот і лугів (широкий діапазон рН)
  • Запобігає поширенню корозії, навіть після пошкодження
  • Без лущення
  • Корозійностійкий — запобігає контактній корозії
  • Вільний від хроматів

Портал для клієнтів myNORD

Портал для клієнтів myNORD забезпечує швидку та практичну підтримку у вашій щоденній роботі:

  • проста, зручна у використанні конфігурація приводу
  • всі стандартні вироби з 3D-моделями, розмірними аркушамита контурними малюнками
  • швидке відстеження замовлень
  • негайне оформлення пропозицій