NORD_PTG_Landingpage_960x450_PL

    KATOWICE 2019
    MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA, PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO I HUTNICTWA

    Rolą targów jest promowanie maszyn i urządzeń, myśli technicznej i nowych technologii dla przemysłu energetycznego, w tym górniczego. Po raz pierwszy równocześnie organizowane są Targi EkoSpalanie & EkoTechnologie.

    Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr C36 w dniach 10-13 września 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku.

    Dowiedz się więcej już teraz!

    Masz jakieś pytania? Wypełnij i wyślij formularz po prawej stornie, a my chętnie na nie odpowiemy.

    Skontaktuj się z nami!

     
    Marat mały

    System napędowy do zakładów górniczych

    Zaprojektowany wspólnie z firmą MARAT do pracy w przestrzeniach o dużej wilgotności i zapyleniu

    > więcej

    teaser-maxxdrive

    Reduktor przemysłowy MAXXDRIVETM

    Rozwiązanie do dużych obciążeń


    > więcej

    grafik mynord-0917 kopie-crop-u817-4

    Portal dla klientów myNORD

    Przewidywalny serwis zapewniający krótsze czasy serwisu

    > więcej

    nordconapp-nordacaccessbt-icon-teaser

    NORDCON APP i moduł NORDAC ACCESS BT

    Mobilna obsługa technologii napędowej? Dzięki NORD jest to już możliwe

    > więcej

    nordac-teaser-white

    NORDAC LINK 

    Uzupełnienie asortymentu produktów w zakresie elektroniki napędowej


    > więcej

    System napędowy do zakładów górniczych

    Po raz pierwszy na targach naszym sąsiadem i partnerem będzie firma Marat. Założona w 1991 roku firma współpracuje z NORD na prawach autoryzowanego dystrybutora i partnera serwisowego.

    Na współdzielonym stoisku zaprezentujemy specjalny przygotowany z myślą o zakładach górniczych system napędowy produkcji NORD Drivesystems zabudowany na stacji napędowej przenośnika taśmowego typu IW-800/IW-1000, oparty na reduktorze walcowo-stożkowym typu SK9052.1 IEC180.

    Kompletny układ napędowy wraz z silnikiem elektrycznym przeznaczony do pracy w przestrzeniach o dużej wilgotności i zapyleniu, w tym zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – Certyfikat Zgodności nr KOMAG/17/MD/ATEX/0167.

    Marat 2

     

     

    Reduktor przemysłowy MAXXDRIVETM - nowe wielkości i moduł kołnierzowy dla wytłaczarek

    Od teraz dwie nowe wielkości uzupełniają udaną serię reduktorów przemysłowych NORD. Poszerzają one dotychczasową ofertę o reduktory o znamionowych momentach obrotowych 15 kNm i 20 kNm. Dla nowych typów są dostępne wszystkie opcje dotychczasowego programu. Pozwala to na elastyczne stosowanie w wielu aplikacjach.

    Nowością jest opcja „Moduł kołnierzowy dla wytłaczarek”, która jest dostępna w ramach systemu modułowego dla znamionowych momentów obrotowych między 15 kNm i 80 kNm. Duże łożyska oporowe niezawodnie przejmują siły procesowe od wytłaczarek. Reduktory przemysłowe NORD oferują wysoki poziom elastyczności projektowania dzięki różnorodnym opcjom dla wałów napędowych i wyjściowych, zamocowań, uszczelnień i monitorowania termicznego.

     

    Portal dla klientów myNORD

    Portal klienta myNORD zapewnia szybkie i praktyczne wsparcie codziennej pracy:

    • prosta, intuicyjna konfiguracja jednostek napędowych,
    • wszystkie standardowe produkty z modelami 3D, kartami wymiarów oraz rysunkami poglądowymi,
    • śledzenie zamówień w czasie rzeczywistym,
    • natychmiastowe przesyłanie propozycji i ofert.

    NORDCON APP i NORDAC ACCESS BT

    Prezentujemy aplikację NORDCON APP i moduł Bluetooth NORDAC ACCESS BT. Za pomocą tego innowacyjnego rozwiązania użytkownicy mogą być bardziej elastyczni i wydajni, co przekłada się na rzeczywistą wartość dodaną w ich codziennej pracy.

    Aplikacja umożliwia diagnostykę, analizę, parametryzację i monitorowanie systemów napędowych NORD za pomocą mobilnego urządzenia końcowego do połączeń serwisowych. Wygodna i intuicyjna obsługa jest przedstawiona dzięki wizualizacji opartej na desce rozdzielczej, szybkiemu dostępowi do parametrów oraz funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. Analiza napędu jest obsługiwana przez indywidualnie konfigurowalną funkcję oscyloskopu. Funkcja pomocy, samouczki wideo i opcja bezpośredniego kontaktu z NORD uzupełniają aplikację.

    NORDAC ACCESS BT to pendrive Bluetooth, który jest używany bezpośrednio z przetwornicą częstotliwości - zapewnia to wygodny mobilny dostęp do danych napędu, a jednocześnie pełną kontrolę dostępu. NORDAC ACCESS BT może być używany do zapisywania danych parametrów bez korzystania z aplikacji. Za pomocą modułu użytkownicy mogą przesyłać parametry z jednej przetwornicy częstotliwości do drugiej. Możliwy jest również transfer parametrów między napędem a komputerem.

     

    Dystrybutor polowy NORDAC LINK  jako przetwornica częstotliwości i rozrusznik silnika

    Intralogistyka i technika transportowa wymagają łatwych w montażu rozwiązań napędowych, które zapewniają łatwy dostęp podczas eksploatacji i konserwacji. Dystrybutor polowy NORDAC LINK uzupełnia nasze portfolio, całkowicie spełnia wymagania klientów i oferuje im układ sterowania napędem przystosowany do elastycznego montażu w pobliżu silnika.

    Dystrybutor polowy NORDAC LINK uzupełnia portfolio produktów NORD DRIVESYSTEMS o przetwornicę częstotliwości i rozrusznik silnika do elastycznej, zdecentralizowanej instalacji w miejscu eksploatacji.

    • Elastyczne wyposażenie i działanie – możliwość dowolnego konfigurowania zależnie od wymagań i aplikacji
    • Dostępny jako przetwornica częstotliwości (do 7,5 kW) i rozrusznik silnika (do 3 kW)
    • Szybkie uruchomienie dzięki łatwości obsługi
    • Niezawodne i łatwe podłączenie
    • Uproszczona konserwacja systemu dzięki wbudowanemu wyłącznikowi konserwacyjnemu i możliwości lokalnej obsługi ręcznej
    • Możliwość integracji ze wszystkimi systemami magistralowymi znajdującymi się na rynku