Zapewnienie wysokiej czystości urządzeń ze względów higienicznych i technologicznych jest przedmiotem troski
i celem działań producentów wielu branż, a w szczególności branży spożywczej i farmaceutycznej. W aktualnej sytuacji światowej pandemii COVID-19 treści bezpieczeństwa zdrowotnego nabierają dodatkowej siły i znaczenia.
Napędy NORD stanowią optymalne rozwiązanie gdy wymagane jest utrzymanie najwyższej higieny w zakładzie. Na tej stronie prezentujemy wszystkie rozwiązania jakie stosujemy w tym celu.
Masz jakieś pytania? Wypełnij i wyślij formularz po prawej stornie, a my chętnie na nie odpowiemy.
Dla maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, szczególnie w okresie zaostrzonych wymogów co do sterylizacji
i dezynfekcji koniecznością są konstrukcje zapewniające wyższą higienę. Okresowe czyszczenie i sterylizacja, zwykle wykonywane
w trakcie pracy, są kluczowym warunkiem, który zaostrza wymagania stawiane technice napędowej stosowanej w zakładach produkcyjnych.
NORD oferuje szeroki asortyment systemów napędowych z odpornymi na korozję silnikami gładkimi, falownikami, rozrusznikami silników i napędami w obudowach odlewanych z aluminium zoptymalizowanych dla potrzeb czyszczenia przez zmywanie. Napędy mogą z łatwością wytrzymać wysokociśnieniowe czyszczenie parowe, a także kontakt z agresywnymi środkami czyszczącymi. System nadaje się do stosowania z kwasami i ługami w szerokim zakresie pH. Wszystkie przejścia między powierzchniami mają duże promienie (brak ostrych kątów lub zagłębień) przez co proces mycia jest łatwiejszy i krótszy, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów utrzymania systemu napędowego w czystości.
NORD DRIVESYSTEMS ma odpowiedź na wymagania stawiane technologii napędowej przy pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych, gdzie obecnie w wielu aplikacjach pracują standardowe motoreduktory, których żywotność jest dużo krótsza od oczekiwań użytkowników. Powierzchnia nsdTuph sprawdza się w najcięższych warunkach z wybitnym stosunkiem ceny do wydajności, bez konieczności użycia stali nierdzewnej. Powierzchnia aluminiowa jest powlekana w specjalny sposób co czyni ją niezwykle odporną. Łącznie ze specjalnym procesem uszczelniania, warstwa ta jest do 7 razy twardsza niż aluminium będące podstawowym materiałem
i do 1000 razy twardsza niż farby i lakiery - a co za tym idzie, ma bardzo niską charakterystykę zużycia. Zapewnia wyjątkową ochronę przed korozją. Nie jest warstwą farby, która może się oderwać lub złuszczyć co zwykle stanowi ogromne zagrożenie dla całego procesu produkcyjnego, a także dla jakości samego produktu.”
Kompletne informacje o produkcje można znaleźć TUTAJ
Dodatkowo istnieje możliwość wykonania testu odporności rozwiązania nsd tupH w rzeczywistym środowisku pracy urządzenia na testowych próbnikach, które możemy Państwu przesłać. Prosimy o kontakt z biuro@nord.com w celu zamówienia próbek.
Silniki IE5+
Najnowsza generacja silników NORD znacznie zmniejsza straty i osiąga sprawność znacznie przekraczającą klasę sprawności IE5. Niewentylowany silnik o gładkiej powierzchni osiąga wysoką wydajność w szerokim zakresie momentu obrotowego, dzięki czemu optymalnie nadaje się do pracy w zakresie częściowego obciążenia. Dzięki higienicznej konstrukcji zmywalnej jest łatwy do czyszczenia. Korpus silnika może zostać wykonany w powłoce nsdTuph co zapewni najwyższą odporność na korozje i pozwoli na zastosowanie w najbardziej wymagających warunkach. Właściwości konstrukcje silników IE5+ pozwoliły na znaczne obniżenie stosunku ich gabarytów względem przenoszonej mocy w porównaniu z silnikami IE4, IE3 i standardowymi silnikami asynchronicznymi.
Przeczytaj więcej TUTAJ
Silniki IE4
Silniki synchroniczne o sprawności IE4 lub super premium pracują znacznie bardziej wydajnie, niż silniki indukcyjne, szczególnie
w zakresie obciążenia częściowego. Skutkuje to istotnie niższymi kosztami zużycia energii i eksploatacji. Ponadto, silniki zapewniają szczególnie wysoką gęstość mocy i bardzo długą trwałość użytkową.
Przeczytaj więcej TUTAJ
Silniki IE3
Silniki NORD bez użebrowań są produkowane w naszych własnych fabrykach i dostarczane na wszystkie ważne rynki na całym świecie. Dzięki łatwo zmywalnej wersji, silniki mogą być stosowane w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Poziom sprawności IE3 gwarantuje oszczędność zasobów. Dzięki szczelnej obudowie (stopień ochrony IP66 lub IP69K) silniki są chronione przed zalaniem wodą, a w wykonaniu z powłoką nsdTuph charakteryzują się wysoką odpornością na korozję.
Przeczytaj więcej TUTAJ
Przeznaczenie:
Pełna specyfikacja: TUTAJ
Przetwornice częstotliwości przystosowane do łatwego zmywania i odporne na korozję dzięki użyciu sytemu ochrony powierzchni Nsd tupH
SK 135E - Rozrusznik z funkcją łagodnego rozruchu i rewersji (od 0,12 – 7,5 kW)
Procedury IP66
Procedury IP69K