Prosimy o w miarę jak najdokładniejsze wypełnienie załączonego formularza.
Numer fabryczny i typ jednostki można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.
W przypadku kompletnego systemu napędowego składającego się z przekładni i silnika lub przekładni, silnika i falownika, nadrzędnym numerem jest ten z tabliczki umieszczonej na przekładni (1).
W MONITOROWANIU STANU dane operacyjne i statusowe są rejestrowane regularnie lub na stałe w celu optymalizacji bezpieczeństwa pracy i wydajności maszyn i urządzeń. Z analizy danych można uzyskać ważne informacje dotyczące PRZEGLĄDÓW KONSERWACJI. Celem jest proaktywna konserwacja maszyn i systemów, redukcja przestojów i zwiększenie ogólnej efektywności systemu
Nowa generacja silników synchronicznych IE5+ NORD jest produkowana wewnętrznie do użytku w intralogistyce, a także w przemyśle spożywczym. Nasze silniki mają kompaktową i higieniczną konstrukcję na bardzo małej przestrzeni, dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i łatwe czyszczenie. Silnik synchroniczny z magnesem trwałym (PMSM) jest opcjonalnie dostępny w wersji nsd tupH lub IP69K. Zintegrowany z silnikiem enkoder jest standardem, a zintegrowany hamulec mechaniczny jest opcjonalny. Dzięki zastosowaniu silnika zmniejsza się liczba wersji i koszty eksploatacji. Jest kompatybilny ze wszystkimi przekładniami i przetwornicami częstotliwości z systemu modułowego NORD.
Zapraszamy do rejestracji na 12. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS® oraz 12. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE, które odbędą się w dniach 14-15 października 2020 r. w Krakowie [EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9].
Poprawne wypełnienie formularza, a także wyrażenie wszystkich zgód marketingowych premiowane jest otrzymaniem identyfikatora umożliwiającego wstęp na Targi. Osoby, które nie wyrażą zgód marketingowych zapraszamy do zakupu biletu na Targi
Prezentujemy aplikację NORDCON APP i moduł Bluetooth NORDAC ACCESS BT. Za pomocą tego innowacyjnego rozwiązania użytkownicy mogą być bardziej elastyczni i wydajni, co przekłada się na rzeczywistą wartość dodaną w ich codziennej pracy.
Aplikacja umożliwia diagnostykę, analizę, parametryzację i monitorowanie systemów napędowych NORD za pomocą mobilnego urządzenia końcowego do połączeń serwisowych. Wygodna i intuicyjna obsługa jest przedstawiona dzięki wizualizacji opartej na desce rozdzielczej, szybkiemu dostępowi do parametrów oraz funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. Analiza napędu jest obsługiwana przez indywidualnie konfigurowalną funkcję oscyloskopu. Funkcja pomocy, samouczki wideo i opcja bezpośredniego kontaktu z NORD uzupełniają aplikację.
NORDAC ACCESS BT to pendrive Bluetooth, który jest używany bezpośrednio z przetwornicą częstotliwości - zapewnia to wygodny mobilny dostęp do danych napędu, a jednocześnie pełną kontrolę dostępu. NORDAC ACCESS BT może być używany do zapisywania danych parametrów bez korzystania z aplikacji. Za pomocą modułu użytkownicy mogą przesyłać parametry z jednej przetwornicy częstotliwości do drugiej. Możliwy jest również transfer parametrów między napędem a komputerem.
Nowa przetwornica NORDAC PRO SK 500P oferuje najwyższą funkcjonalność, łączność i modułowość. Dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej różnorodności interfejsów można ją łatwo zintegrować ze wszystkimi architekturami automatyki.
Oprócz standardowego interfejsu CANopen NORDAC PRO SK 500P jest również wyposażony w wieloprotokołowy układ scalony dla Ethernetu przemysłowego. Umożliwia to wykorzystanie najważniejszych standardów Ethernet w czasie rzeczywistym za pośrednictwem jednego interfejsu. Wymagany protokół można łatwo ustawić za pomocą parametrów. Ponadto dostępne są od pięciu do sześciu cyfrowych i dwóch wejść analogowych, dwa wyjścia cyfrowe i jedno analogowe, dwa bezpotencjałowe przekaźniki wielofunkcyjne, interfejs enkodera inkrementalnego HTL / TTL, a także uniwersalny interfejs enkodera. Falowniki można również parametryzować przez port USB bez zewnętrznego zasilania (programowanie w pudełku). Nowością jest również gniazdo kart SD do zapisywania i przesyłania danych parametrów.
Przetwornice częstotliwości NORDAC PRO SK 500P są dostępne z mocami znamionowymi od 0,25 do 5,5 kW. Seria modułowa może zostać rozszerzona zgodnie z wymaganiami przez moduły sterujące, bezpieczeństwa i opcjonalne. Dzięki smukłemu formatowi możliwa jest instalacja obok siebie, dzięki czemu w szafie sterowniczej jest mało miejsca.
Podobnie jak w przypadku wszystkich falowników NORD, falownik NORDAC PRO SK 500P jest wyposażony w wydajny sterownik PLC dla funkcji związanych z napędem.