Nord nieuws: Nieuwe DuoDrive van NORD - Servicevideo's
Nieuwsbrief onleesbaar? Bekijk deze mail dan Hier als een webpagina.
DuoDrive: motor en reductor in één
DuoDrive is de nieuwe innovatieve en gepatenteerde aandrijfoplossing van NORD die motor en reductor combineert in één behuizing. De grote voordelen van de nieuwe DuoDrive zijn het compacte ontwerp, de grote vermogensdichtheid en de uiterst geringe geluidsproductie. De DuoDrive is vooral bedoeld voor toepassingen in de interne logistiek, voedingsmiddelenindustrie en farmacie.
Lees meer:
Nieuwe servicevideo's over eenvoudige reparaties en montagewerk
NORD DRIVESYSTEMS heeft een nieuwe serie servicevideo's over eenvoudige reparaties en montagewerkzaamheden gepubliceerd. Hier ziet u onder andere hoe u een rem, kogellager of ingangsadapter kunt vervangen of een frequentie-omvormer op een motor kunt monteren. U vindt de video's op YouTube. Klik op de oranje knop hieronder voor een overzicht. Voor alle servicewerkzaamheden kunt u natuurlijk ook contact opnemen met NORD Aandrijvingen Nederland.
Lees meer:
Aandrijvingen voor kabelbanen
Met 2100 m is Tignes een van de hoogstgelegen dorpen van Europa. Verbonden met de Val d'Isère, is het skigebied een van de meest luxueuze in het Franse departement Savoye. Voor de modernisering van de kabelbaan op de Grande Motte vertrouwt het Zwitserse GARAVENTA op de betrouwbare en onderhoudsarme industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS.
Lees meer:
Vind ons op Linkedin
Interessant nieuws en andere wetenswaardigheden over NORD DRIVESYSTEMS Benelux vindt u op onze Linkedin Company Page. Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om te reageren.
NORD Drivesystems Benelux is onderdeel van de NORD Drivesystems Groep, met hoofdvestiging in Bargteheide, Duitsland. Kantongerecht Lübeck, HRA 2027 AH, Algemene bedrijfsleiding: G.A. Küchenmeister, Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi en Gernot Zarp. BTW nr. DE 135507187, Belastingnummer:: 30 288 06009, D&B D-U-N-S-Nr: 31 570 3611, NATO Cage Code (NCAGE): C1762