Dynamik von NORD für Heavy-Duty-Anwendungen, Neuheiten bei NORDAC PRO & Impressionen von der SPS 2025!
NORD_Logo_Claim_frei
Im Browser anzeigen

,

 

mit unseren Industriegetrieben der Baureihe MAXXDRIVE® kommen auch massige Dinge leicht in Bewegung. In vielen Heavy-Duty-Anwendungen der Industrie sorgen sie für den richtigen Dreh und für Dynamik.

 

Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters außerdem, welche Neuigkeiten es bei den Schaltschrankumrichtern NORDAC PRO gibt, und genießen Sie die Impressionen, die wir Ihnen als Video von der Fach- und Leitmesse der Automation SPS 2025 mitgebracht haben!

 

Nicht zuletzt ist die Zahl des Monats diesmal wirklich international, seien Sie gespannt!

 

Herzliche Grüße
Ihr NORD-Team

NORD_Biogasanlage-Friesoythe

Schweres in Bewegung bringen – das ist MAXXDRIVE® 

Sie suchen eine leistungsstarke Antriebslösung für Ihre Heavy-Duty-Anwendung? Dann sind unsere Industriegetriebe der Reihe MAXXDRIVE® das Passende für Sie. Wählen Sie aus vier Produktreihen und konfigurieren Sie aus dem Produktbaukasten genau die Kombination, die Ihren Anforderungen entspricht. MAXXDRIVE® bringt Bewegung, so z.B. in Krane, Mischwerke, Förder- und Biogas-Anlagen. Lernen Sie sie kennen:

Zu den MAXXDRIVE Industriegetrieben
Baugrößen_530P_Leistungswerte Kopie

NORDAC PRO SK 500P – jetzt von 0,25 kW bis 37 kW

Wir haben unsere Frequenzumrichter NORDAC PRO SK 500P um eine sechste Baugröße erweitert. Damit decken die Schaltschrankumrichter dieser Baureihe einen Leistungsbereich von 0,25 kW bis 37 kW ab. In Vorbereitung ist eine Baugröße bis 160 kW. Unser modularer Produktbaukasten bietet auch für die Baureihe NORDAC PRO SK 500P eine Fülle von Optionen zur individuellen Anpassung.

Erfahren Sie mehr über die Baureihe
SPS_LOGO
sps-2025-team-small

NORD DRIVESYSTEMS auf der SPS 2025


Das war die SPS 2025! Vielen Dank für die vielen interessanten Gespräche und Anregungen, die wir von der führenden Fachmesse für smarte und digitale Automation in Nürnberg mit nach Hause nehmen. Sehen Sie unser Video mit einigen Impressionen!

Jetzt zum Video
Zahl-des-Monats_b600px_75_Messen_D

Zahl des Monats

75 – auf so vielen Messen weltweit ist NORD DRIVESYSTEMS in diesem Jahr vertreten. Von Amsterdam bis Zürich, von Bad Salzuflen bis Bangalore können Interessenten und Kunden die NORD Antriebstechnik live erleben. Lassen Sie sich von der Kombination aus Qualität, Planungssicherheit und weltweit schneller Lieferung überzeugen! Der aktuelle Messekalender im Überblick: 

Jetzt mehr erfahren

Lassen Sie uns in Kontakt bleiben!

social_icon_linkedin
social_icon_twitter
social_icon_youtube
social_icon_contact
NORD-LOGO_weiss

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Getriebebau-Nord-Straße 1, Bargteheide, Schleswig-Holstein 22941, Germany

Abmelden Einstellungen verwalten

Sie können der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Sollten Sie keine weitere Information via E-Mail wünschen, melden Sie sich bitte über den obenstehenden Link „Abmelden“ ab.

Kommanditgesellschaft, Sitz Bargteheide, Registergericht Lübeck, HRA 2027 AH
Komplementärin: Getriebetechnik Nord GmbH, Sitz Bargteheide, Registergericht Lübeck HRB 2038 AH
Geschäftsführer: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 135507187,
Steuer-Nr.: 30 288 06009, D&B D-U-N-S Nr.: 31 570 3611, NATO Cage Code (NCAGE): C1762

www.nord.com, info@nord.com

© Copyright NORD DRIVESYSTEMS

Impressum | Datenschutz