NORD_Cfia_Landingpage_960x450_FR

    Cfia 2020
    SALON SPÉCIALISÉ DE L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

    CFIA RENNES est un salon professionnel réunissant équipementiers, fournisseurs et prestataires de services de l’Industrie Agro-alimentaire dans une ambiance conviviale du 26 au 28 Mai.

    Vous nous y trouverez sur le Stand D26 dans le Hall 3.

    Nous nous réjouissons d’avance de pouvoir vous y accueillir et nous entretenir avec vous.

    Apprenez-en plus maintenant!

    Vous avez des questions? Remplissez le formulaire ci-contre et nous vous contacterons.

    Contactez-nous !

     
    teaser-ie5+

    Moteur synchrone NORD IE5+ – efficace / hygiénique / compact

    La nouvelle génération de moteurs permettant de réduire les coûts d’exploitation et particulièrement adaptés aux applications en ambiance humide


    > Plus d'information

    teaser-nsdtuph-vipoll-foerderer

    nsd tupH

    L'alternative à l'acier inoxydable








    > Plus d'information

    nsd-tupH-surface-conversion-teaser

    Réduction des variantes

    La solution pour les convoyeurs de bouteilles








    > Plus d'information

    tco-teaser-1

    Coût total de possession (TCO)

    Faites des économies sur la durée







    > Plus d'information

    IE4-energy-saving-motor-teaser

    Moteurs lisses IE3/IE4

    Puissances de 0,12 à 2,2 kW. En option avec codeur et/ou frein







    > Plus d'information

    Réduction des coûts avec des moteurs haut rendement

    Avantages pour le client

    • Coûts d’exploitation optimisés (coût total de possession, TCO) retour sur investissement rapide (ROI)
    • Rendement maximal avec IE5+
    • Réduction des variantes possible par un couple constant sur une large plage de vitesses
    • Module produit NORD - combinaison possible avec la gamme complète de réducteurs NORD et de systèmes d’entraînement électriques
    • Compatibilité avec le traitement de surface nsd tupH
    • Conception compacte et hygiénique dans un espace minimal
    • Haut niveau de dynamique et de capacité de surcharge

    Fonctionnalités

    • Concept de moteur avec 0,35 – 1,1 kW
    • Conception de moteur modulaire et évolutif
    • Combinaison possible du système modulaire avec tous les réducteurs et variateurs de fréquence NORD ; solution système élaborée de A à Z par nos soins et dont toutes les pièces sont parfaitement adaptées les unes aux autres
    • Réduction des variantes et capacité de puissance élevée possibles dans un carter
    • Montage flexible sur le moteur : montage direct, NEMA ou IEC

    Caractéristiques techniques

    • Moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) de la dernière génération
    • Taille 71 pour une plage de puissances 0,35 – 1,1 kW
    • Couple permanent : 1,6 – 4,8 Nm
    • Vitesse : 0 à 2.100 min-1
    • Disponible en option avec nsd tupH et IP69K
    • Codeur intégré au moteur en standard, frein mécanique intégré en option

    teaser-ie5+_without background

     

     

     

    Product-Banner-nsd tupH_440x147

    Sealed Surface Conversion System - L'alternative à l'acier inoxydable

    Les motoréducteurs de NORD avec nsd tupH sont parfaitement adaptés pour une application dans des conditions ambiantes difficiles.

    Les avantages du nsd tupH

    • Surface facile à nettoyer
    • Résistance aux solutions acides et basiques (plage de pH étendue)
    • Pas d'infiltration de corrosion, même en cas de dommages
    • Pas d'écaillage
    • Anticorrosion – aucune corrosion de contact
    • Conforme à la FDA Title 21 CFR 175.300
    • Absence de chromates

    Essais effectués avec le nsd tupH :

    • ASTM D714 Blister formation
    • ASTM D714 boursouflure
    • ASTM D610-08 corrosion
    • ASTM D1654-08 fissures
    • ASTM B117-09 essai au brouillard salin
    • ASTM D3170 essai au gravelomètre
    • DIN EN ISO 9227 essai au brouillard salin
    • DIN EN ISO 2409 essai de quadrillage
    • Divers produits nettoyants de l’industrie agroalimentaire
    update-nsd-tupH-3

    Réduction des variantes - solutions d’entraînement pour les processus de logistique

    Réducteur à engrenages coniques, 2 vitesses, à haut rendement

    • moteur synchrone IE4
    • connecteur de puissance
    • câble préfabriqué
    • capacité de surcharge possible jusqu’à 300 %

    Entretien et maintenance aisés

    • nette réduction du stock de pièces de rechange
    • entretien aisé grâce à la technique « Plug and Play »
    • conception compacte peu encombrante
    • réduction du poids de 25 % grâce au boîtier en aluminium

    Version lessivable possible. NORD DRIVESYSTEMS aide au calcul de rentabilité pour la réduction des coûts totaux.

    Coût total de possession (TCO)

    Outre les coûts d'investissement, les coûts d’exploitation représentent une part importante du coût total de possession (TCO). Ces coûts se composent essentiellement des coûts de l’énergie, des frais administratifs, ainsi que des coûts de logistique et de stockage. C’est pourquoi l’amélioration de l’efficacité énergétique et la mise en œuvre d’une réduction des variantes sont des facteurs décisifs de l’optimisation de la rentabilité d'une installation.

    Les moteurs synchrones IE4 de NORD permettent de faire baisser la consommation d’énergie et de réduire les coûts d’exploitation d’une installation. Les moteurs offrent tout leur potentiel d'économie d’énergie aux points de fonctionnement à charge et vitesse partielles, comme c’est le cas sur des bandes transporteuses par exemple. Une réduction ciblée des variantes permet en outre de minimiser les frais administratifs et de réduire les stocks de pièces détachées.

    Les coûts d’exploitation réduits font faire des économies chaque année, ce qui améliore la rentabilité de l’installation.

    Moteurs lisses IE3/IE4

    NORD DRIVESYSTEMS construit des moteurs lisses avec ou sans frein, sous forme de moteurs triphasés à haut rendement. Grâce à un rendement nettement plus élevé par rapport aux moteurs classiques, ils réduisent les coûts d'exploitation.

    La puissance des moteurs lisses a maintenant été étendue à 120W, 180W et 250W avec la taille BG71.

    Les avantages des moteurs lisses de NORD

    • Surfaces lisses spéciales pour les applications de l’industrie agroalimentaire
    • Les moteurs IE3/IE4 disposent d'un rendement plus élevé que les moteurs EFF2 disponibles jusqu'à présent
    • Les moteurs IE3/IE4 chauffent moins
    • Les moteurs IE3/IE4 ont une durée de vie plus longue que les moteurs habituels disponibles actuellement
    • Les moteurs IE3/IE4 contribuent à diminuer les frais d'exploitation

    Les caractéristiques des moteurs lisses de NORD

    • Fonte d’aluminium (moteurs lisses)
    • Les moteurs IE3/IE4 de NORD ont une plage de fonctionnement étendue, ce qui permet d'éliminer ou de diminuer les réserves de sécurité lors de la conception de l'entraînement

    Moteurs PMSM IE4

    • Fonctionnement à haut rendement même avec des charges et des vitesses faibles, ils sont donc parfaits pour les variations en fonction de la charge des produits ou des tailles des lots
    • Densité énergétique élevée = entraînements plus petits
    • Un rendement élevé signifie une perte de puissance réduite. Cela entraîne une moindre production de chaleur
    • Nettoyage facile grâce à la conception lisse et d’un seul tenant du carter