NORD_HI_Denmark_Landingpage_960x450_DK

    hi Tech & Industry Scandinavia
    AUTOMATION, INTRALOGISTIK MED MERE 

    Få de seneste nyheder om produkter, innovation og trends inden for automation, intralogistik med mere på hi Tech & Industry Scandinavia 2019 fra 1.-3. oktober i Herning.

    Vi ser frem til at se dig på hi Tech & Industry Scandinavia på stand M9640.

    Få flere informationer nu!

    Har du yderligere spørgsmål? Udfyld og send formularen til højre, og vi vil kontakte dig.

    Kontakt os!

     
    nordac-pro-500P-teaser

    NORDAC PRO SK 500P: Alsidig - netværksforbundet - stærk

    Frekvensomformere til drift af synkron- og asynkronmotorer

    > Mere

    nordconapp-nordacaccessbt-icon-teaser

    NORDCON APP med NORDAC ACCESS BT

    Mobil idriftsættelses- og serviceløsning


    > Mere

    IE4-energy-saving-motor-teaser

    IE4 energibesparende motor

    Opfylder strenge krav til energibesparelser.



    > Mere

    nsd-tupH-surface-conversion-teaser

    nsd tupH Surface Treatment

    Alternativet til rustfrit stål



    > Mere

    mynord-teaser

    myNORD kundeportal

    Forudsigelig service giver kortere servicetider

    > Mere

    NORDAC PRO SK 500P: Alsidig - netværksforbundet - stærk

    Funktioner (forskellige for maskiner og applikationsomformere):

    • Universal-interface til realtid-ETHERNET, PROFINET, ETHERNET IP, POWERLINK og ETHERCAT
    • parameterindstilling via plug-in-boks, USB, RS485, ETHERNET eller Bluetooth via app
    • parameterindstilling via USB-interface mulig uden strømforsyning til enhed (programmering i kassen)
    • SD-kortplads til lagring og overførsel af parameterfil
    • integreret PLC-funktion til drevrelaterede logiske funktioner
    • samt yderligere funktioner

    Design:

    • Universal inverter egnet til en bred vifte af drev applikationer
    • kompakt design i bogformat til pladsbesparende installation i styreskabe (IP20)
    • 2 grundlæggende versioner som maskinomformere og applikationsomformere
    • Funktioner kan udvides med plug-in-kontrolmodulet SK TU5 og forlængelsesmodulerne SK CU5, som fx multi-indkoder-grænseflader: eller sikkerhedsenhed

    Basisfunktioner:

    • Spænding: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
    • Effekt: 0.25 - 5.5kW
    • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + valgfrit på SK CU5
    • Serielle interfacer RS485, CAN/Canopen, USB (type C), SD-kort, industrielt Ethernet
    • I størrelserne 1 og 2 har alle klemrækker plug-in-design, inkl. Strøm- og motorforbindelserne

    Schaltschrank-NORDAC_pro_500P-750

     

     

    NORDCON APP med NORDAC ACCESS BT

    Mobil idriftsættelses- og serviceløsning til alle NORD drev

    • Dashboardbaseret visualisering til overvågning og fejldiagnose af drev
    • Parametrisering med hjælpefunktion og hurtig adgang til parametre
    • Individuelt konfigurerbar oscilloskopfunktion til drevanalyse
    • Backup- og gendannelsesfunktion til enkel håndtering af drevparametre

    IE4-synkronmotorer optimerer omkostningerne og øger effektiviteten

    NORD vurderer de samlede ejeromkostninger (TCO) for sine produkter. For at optimere TCO’en leverer NORD DRIVESYSTEMS effektive drevløsninger, der reducerer driftsomkostningerne betydeligt. Her er fokus på en integreret tilgang. Dette inkluderer reduktionen af antallet af versioner takket være NORDs modulsystem, reduktionen af energiforbruget ved hjælp af effektive IE4-synkronmotorer og lang levetid med vedligeholdelsesvenlige drev fra NORD.

    NORD Drivesystems er konfigureret til specifikke industrier for at muliggøre en reduktion i antallet af versioner og reservedele.

    Drivsystemer tæller som de vigtigste forbrugere af energi i fremstillingsprocessen, hvilket betyder, at energiforbruget giver de største muligheder for at sænke TCO’en. Energibesparende IE4-synkronmotorer fra NORD er yderst effektive og opfylder de strengeste energibestemmelser. At kunne køre med delvis belastning og variable hastigheder gør det muligt at opnå betydelige omkostningsbesparelser.

    Den næststørste faktor til nedbringelse af omkostningerne er den bevidste reduktion af antallet af versioner. Dette minimerer administrationsudgifter og muliggør leanere fremstillings-, logistik-, oplagrings- og serviceprocesser. På grund af NORDs omfattende modulsystem kan antallet af versioner blive væsentligt reduceret, og derfor kan der opnås en betydelig omkostningsbesparelse.

    Forseglet overfladebehandlingssystem - alternativet til rustfrit stål

    Gearmotorer fra NORD med nsd tupH er det optimale valg til brug under udfordrende omgivelsesforhold.

    Fordelene ved nsd tupH

    • Rengøringsvenlige overflader
    • Modstandsdygtig mod syrer og baser (stort pH-område)
    • Ingen blæredannelse, heller ikke ved skader
    • Ingen afskalning
    • Korrosionsbestandig, forhindrer kontakt korrosion
    • Overholder FDA titel 21 CFR 175.300
    • Indeholder ikke kromat

    Med nsd tupH udførte test

    • ASTM D714 Blæredannelse
    • ASTM D610-08 Korrosion
    • ASTM D1654-08 Ridsning
    • ASTM B117-09 Saltsprøjttest
    • ASTM D3170 Grusmålertest
    • DIN EN ISO 9227 Saltsprøjtestøvtest
    • DIN EN ISO 2409 Krydsskæringstest
    • Diverse rengøringsmidler fra fødevarebranchen

    myNORD kundeportal

    myNORD-kundeportalen giver dig praktisk og hurtig støtte til dit daglige arbejde:

    • Enkel, intuitiv konfiguration af drev
    • Alle standardprodukter med 3D-modeller, dimensionsark og omridstegninger
    • Hurtig ordresporing
    • Øjeblikkelig tilbudsgivning