Nord_Landingpage_SPS_960x450_DE

SPS 2019
DEZENTRALE ANTRIEBSTECHNIK FÜR DIE AUTOMATION

Die SPS 2019, Fachmesse für smarte und digitale Automation, findet vom 26. - 28.11. in Nürnberg statt.

Besuchen Sie uns

Unsere innovativen Antriebslösungen finden Sie in Halle 3A, Stand 465. Wir freuen uns auf Sie!

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket

Sie haben noch kein Ticket? Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.

Fordern Sie Ihren Code für ein GRATIS TICKET an!

 
bubble-neu
teaser-ie5+

NORD IE5+ Synchronmotor – effizient / hygienisch / kompakt

Die neue Motorengeneration zur Senkung der Betriebskosten, besonders geeignet bei Washdown Anwendungen

> Mehr

bubble-neu
teaser_sk500p

NORDAC PRO SK 500P | Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

Frequenzumrichter zum Betrieb von Synchron- und Asynchronmotoren

 


> Mehr

nordconapp-nordacaccessbt-icon-teaser

NORDCON APP mit NORDAC ACCESS BT

Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung



 

> Mehr

logidrive-teaser

LogiDrive

Mit Varianten-reduzierung zu Kosten-einsparungen

 

 

 

> Mehr

teaser_IE3_optimized

Optimierte IE3 Asynchronmotoren

Verbesserte Varianten der bewährten NORD-Motoren

 

 


> Mehr

teaser-condition-monitoring-2

Condition Monitoring für Predictive Maintenance

Optimieren Sie Betriebssicherheit und Effizienz Ihrer Maschinen und Anlagen

 

> Mehr

profisafe-teaser

PROFIsafe

Sicherheits-Module für Ihre Antriebe

 

 

 

 

> Mehr

Kostensenkung durch effiziente Energiesparmotoren

Kundennutzen

  • Optimierte Betriebskosten (TCO) und kurze Amortisierungszeit (ROI)
  • Höchster Wirkungsgrad durch IE5+
  • Variantenreduzierung durch konstantes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich möglich
  • Modularer NORD Produktbaukasten - kombinierbar mit dem kompletten Portfolio an NORD-Getrieben und elektrischer Antriebstechnik
  • Kompatibel mit der nsd tupH Oberflächenbehandlung
  • Kompaktes und hygienisches Design auf kleinstem Bauraum
  • Hohe Dynamik und Überlastfähigkeit

Features

  • Motorkonzept mit 0,35 – 1,1 kW
  • Modulares und skalierbares Motordesign
  • Modular im Baukasten mit allen NORD Getrieben und Umrichtern kombinierbar; Systemlösung aus einer Hand, bei der alle Teile nahtlos aufeinander abgestimmt sind
  • Variantenreduzierung und hohe Leistungsdichte in einem Gehäuse möglich
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC

Technische Eigenschaften

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neusten Generation
  • Baugröße 71 für Leistungsbereich 0,35 – 1,1 kW
  • Dauerdrehmoment: 1,6 – 4,8 Nm
  • Drehzahl: 0 bis 2.100 min-1
  • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
  • Motorintegrierter Geber als Standard, integrierte mechanische Bremse optional

teaser-ie5+_without background

 

Verfügbar ab Q2/2020

NORDAC PRO SK 500P  |  Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

Modernste Technik und enorme Vielseitigkeit in Kombination mit der besonderen Beratungs- und Anwendungskompetenz von NORD, machen den NORDAC PRO SK 500P zum intelligenten Alleskönner.

Highlights:

  • Mehrere Motoren im Positionierbetrieb sequentiell steuerbar
  • Integrierte Universal-Ethernet-Schnittstelle – per Parameter auf 4 Ethernetdialekte (ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK, EtherCAT) einstellbar
  • Bereits Grundversion bietet mit CANopen eine günstige Bus-Option

Features (unterschiedlich bei Maschinen- und Applikationsumrichter):

  • Parametrierbar über Aufsteckbox, USB, RS485, ETHERNET oder Bluetooth mittels App
  • Parametrierbar über USB Schnittstelle auch im spannungslosen Zustand (Programming in the box)
  • microSD-Slot zur Parameterdatensicherung und Übertragung
  • Integrierte PLC-Funktionalität für antriebsnahe Logikfunktionen
  • Und viele weitere mehr

Ausführung:

  • Universalumrichter für eine Vielzahl von Antriebsaufgaben geeignet
  • Kompakte Bauform im Booksize Format für platzsparende Installation im Schaltschrank (IP20)
  • 2 Grundausführungen als Maschinenumrichter und Applikationsumrichter
  • Funktional erweiterbar durch steckbares Bedienmodul SK TU5 und Erweiterungsbaugruppen SK CU5, z.B. Multi-Encoder-Interface oder Safety-Baugruppe

Grundeigenschaften:

  • Spannung: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Leistungen: 0,25 - 5,5kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + optional auf SK CU5
  • Serielle Schnittstelle RS485, CAN / Canopen, USB (Typ C), microSD-Karte, Industrial Ethernet
  • In den Baugrößen 1 und 2 komplett alle Klemmen steckbar, auch Leistung und Motoranschluss

NORDCON APP mit NORDAC ACCESS BT

Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung für alle NORD-Antriebe

  • Dashboard-basierte Visualisierung zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose
  • Parametrierung mit Hilfefunktion und Parameter-Schnellzugriff
  • Oszilloskop-Funktion zur Antriebsanalyse individuell konfigurierbar
  • Backup- und Recovery-Funktion für einfache Handhabung der Antriebsparameter
logidrive-logo

Kostensenkung durch Reduzierung von Getriebemotorenvarianten

LogiDrive ist eine energieeffiziente, servicefreundliche und standardisierte Lösung für Intralogistik- und Flughafenanwendungen. Durch die Reduzierung von Getriebemotor-Varianten erfolgt eine erhebliche Einsparung im Bereich der Ersatzteilbevorratung. Der motornah installierte Feldverteiler NORDAC LINK, kombiniert mit der Plug-and-Play-Technik, ermöglicht eine hohe Service- und Wartungsfreundlichkeit unserer Produkte.

Optimierte IE3 Asynchronmotoren

  • Verbesserte Kühlung durch verbesserte Luftführung an den Kühlrippen
  • Montageoptimierter Lüfter
  • Neues Lüfterhaubendesign
  • Neues Klemmkastendesign
  • Optimierter Geberanbau

Condition Monitoring für Predictive Maintenance

Mit dem neuen Produkt „CONDITION MONITORING für PREDICTIVE MAINTENANCE“ stellt NORD eine Anwendungslösung zur Verfügung, mit der Anfragen nach Condition Monitoring und Predictive Maintenance sowie Industrie 4.0 und IIoT bedient werden können.

NORD Lösung:

  • in den Frequenzumrichter integrierte Condition-Monitoring-Lösungen für
    Predictive-Maintenance-Systeme
  • System ist IIoT / Industrie 4.0 READY!
  • verfügbar für dezentrale und Schaltschranklösungen

Sensorik:

  • virtuelle Sensorik – die interne PLC kann Informationen wie z. B. den optimalen
    Ölwechselzeitpunkt berechnen
  • Schnittstelle für digitale/analoge Sensorik

Integrierte PLC:

  • lokale Vorverarbeitung der Daten in der integrierten PLC
  • Vorverarbeitung der Schwellwerte

Kommunikationsschnittstellen:

  • Schwellwerte oder allgemeine Zustandsinformationen können nach außen
    kommuniziert werden (über die marktüblichen Industrial-Ethernet-Dialekte)

Visualisierung:

  • Der Zustand kann über ein lokales Dashboard oder eine Signalampel visualisiert werden

Kundennutzen:

  • Zustandsorientierte Instandhaltung ersetzt zeitbasierte Instandhaltung
  • Frühzeitige Erkennung und Vermeidung von unzulässigen Betriebszuständen
  • Vermeidung von nicht geplanten Stillstandszeiten
  • Planbare und kostenoptimierte Instandsetzung
  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit

PROFIsafe Modul für zusätzliche Sicherheit

Unser optionales SK TU4-PNS Modul bietet zusätzliche Sicherheit. Sichere Ein- und Ausgänge können über Steckverbinder mit der Anwendung verbunden werden. Zudem kann ein Drehgeber angeschlossen werden, um die sichere Antriebslösung zu überwachen. In Kombination mit einer Sicherheits-SPS bietet Antriebselektronik eine verlässliche Kommunikation über PROFIsafe via PROFINET.

Man kann Funktionen wie Safely Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI) oder Safe Operation Stop (SOS) einfach integrieren und dadurch SIL 3 (Safety Integrity Level 3) oder PLe (Performance Level 3) Category 4 erreichen.