NORD-LOGO_jpg.jpg

ANTRIEBSLÖSUNGEN FÜR
DIE SCHÜTTGUTINDUSTRIE

NORD DRIVESYSTEMS ist ein weltweit führendes Unternehmen der Antriebstechnik und bietet Ihnen zuverlässige, sichere sowie kundenindividuelle Antriebssysteme für die Beförderung von Schüttgut.

schuettgut_prozessgrafik_zahlen-1200

1 | LAGERUNG

Mit Hilfe von Lagerplatzsystemen oder Silos bzw. Bunkern werden Schüttgüter zwischengelagert, bevor sie dem nächsten Prozess-Schritt zugeführt werden. Hierbei unterstützen kundenindividuelle Antriebe von NORD optimal.

2 | FÖRDERUNG

Um das Schüttgut zwischen den Prozessschritten zu fördern werden unterschiedlichste Förderer benötigt. Zuverlässige und robuste Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS stellen einen ungestörten Materialfluss sicher.

3 | WIEGEN UND DOSIEREN

NORD-Antriebe können individuell geregelt werden, um die Fördermenge intelligent anzupassen. Dies sorgt stets für eine präzise und dynamische Kontrolle der Zufuhrmenge des Schüttguts.

4 | BE- UND ENTLADEN

Für den globalen Transport von Schüttgut müssen Schiffe, Züge und LKWs beladen und entladen werden. Durch zuverlässige Antriebe von NORD erreichen Sie eine schnelle sowie sichere Be- und Entladung.

NEHMEN SIE KONTAKT ZU UNS AUF
NORD DRIVESYSTEMS UNTERSTÜTZT SIE BEI DER:

auslegung-inbetriebnahme-service

NORD-ANTRIEBSLÖSUNGEN
EFFIZIENT, BETRIEBSSICHER UND BEWÄHRT

ENERGIEEFFIZIENT

Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS sind umweltfreundlich ausgerichtet und tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken und den CO2-Ausstoß zu minimieren.

  • Hocheffiziente Stirnrad- und Kegelradgetriebe erreichen höchste Wirkungsgrade.
  • NORD-Motoren entsprechen den internationalen Energieeffizienzklassen bis zu IE4.
  • NORD-Frequenzumrichter verfügen über eine Energiesparfunktion und können so den Energieverbrauch wirksam reduzieren.
  • NORD-Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt für höchste Wirkungsgrade.

BETRIEBSSICHER

Zuverlässigkeit steht im Mittelpunkt der Entwicklung unserer Antriebslösungen. Alle Bestandteile unserer Systeme sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb.

  • Blockgehäuse-Getriebe bieten exakte Positionierung von Lagern und Wellen.
  • Hochpräzise Verzahnungen gewährleisten minimalen Verschleiß und lange Lebensdauer.
  • Durch den Einbau von auf den Prozess und das Getriebe abgestimmten Kupplungen (z.B. Hydraulik-Kupplungen) wird das Antriebssystem und die Anlage effektiv geschützt.
  • Die Getriebe sind außergewöhnlich robust, arbeiten sehr leise und erreichen eine besonders lange Lebensdauer.
  • NORD-Frequenzumrichter sind mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet und schützen so das Antriebssystem elektronisch.

BEWÄHRT

In der Schüttgutindustrie sind anspruchsvolle Umgebungsbedingungen üblich. Dazu gehören große Temperaturschwankungen, abrasive Umgebungsmedien sowie raue Betriebsbedingungen. Die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von NORD-Lösungen für diese Herausforderung haben sich in der Schüttgutindustrie weltweit bewährt.

  • Grundlage bilden die auf einem Baukastenprinzip basierenden kompletten NORD-Antriebslösungen, bestehend aus Frequenzumrichter, Motor, Getriebe, Kupplungen und Bremsen.
  • Kombiniert werden diese mit nach Kundenbedürfnissen individuell entwickelten und konstruierten Lösungen.

NORD DRIVESYSTEMS BIETET KOMPLETTE
ANTRIEBSLÖSUNGEN AUS EINER HAND

IGU-schuettgut-landingpage-DE
Tabellen für Landingpages8
Tabellen für Landingpages7
Tabellen für Landingpages6
Tabellen für Landingpages9
Tabellen für Landingpages10

ANTRIEBSLÖSUNGEN FÜR DIE SCHÜTTGUTINDUSTRIE
FLYER UND KATALOGE

G1050_DE

MAXXDRIVE Industriegetriebe

G1000_DE

Getriebe und Getriebemotoren im BLOCK Gehäuse

A6055_DE

Antriebslösungen für die Schüttgutindustrie

AS0010_DE

Antriebslösungen für Becherwerkanwendungen

AS0304_DE

Antriebslösungen für Gurtförderer in der Schüttgutindustrie

Antriebsloesungen_Rundmischbetten_DE

Antriebslösungen für Rundmischbetten

Noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

icon_umschlag.png

bulk@nord.com

Zum Kontaktformular