Störer_LogiMat

LogiMat 2020
Intralogistik aus erster Hand

Wie aus der Presse bereits bekannt, findet die LogiMAT in diesem Jahr nicht statt. Wir sind trotzdem für Sie da: Sie möchten mehr über NORD-Produkte und -Lösungen erfahren? Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

NORD DRIVESYSTEMS zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir in über 60 Ländern der Welt mit Montagewerken und Servicestützpunkten vertreten.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite um ganz bequem Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

Kontaktieren Sie unsere EXPERTEN

 
teaser-ie5+

NORD IE5+ Synchronmotor – effizient / hygienisch / kompakt

Die neue Motorengeneration zur Senkung der Betriebskosten, besonders geeignet bei Washdown Anwendungen

> Mehr

profisafe-teaser

PROFIsafe

Sicherheits-Module für Ihre Antriebe

 

 

 

 

> Mehr

logidrive-teaser

LogiDrive / Variantenreduzierung

Mit Varianten-reduzierung zu Kosten-einsparungen

 

 

 

> Mehr

teaser-condition-monitoring-2

Condition Monitoring für Predictive Maintenance

Optimieren Sie Betriebssicherheit und Effizienz Ihrer Maschinen und Anlagen

 

> Mehr

nordconapp-nordacaccessbt-icon-teaser

NORDCON APP mit NORDAC ACCESS BT

Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung



 

> Mehr

nordac-family-teaser

NORDAC FAMILIE

Jetzt mit neuem Namenskonzept: Die NORDAC FAMILIE







> Mehr

Kostensenkung durch effiziente Energiesparmotoren

Kundennutzen

  • Optimierte Betriebskosten (TCO) und kurze Amortisierungszeit (ROI)
  • Höchster Wirkungsgrad durch IE5+
  • Variantenreduzierung durch konstantes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich möglich
  • Modularer NORD Produktbaukasten - kombinierbar mit dem kompletten Portfolio an NORD-Getrieben und elektrischer Antriebstechnik
  • Kompatibel mit der nsd tupH Oberflächenbehandlung
  • Kompaktes und hygienisches Design auf kleinstem Bauraum
  • Hohe Dynamik und Überlastfähigkeit

Features

  • Motorkonzept mit 0,35 – 1,1 kW
  • Modulares und skalierbares Motordesign
  • Modular im Baukasten mit allen NORD Getrieben und Umrichtern kombinierbar; Systemlösung aus einer Hand, bei der alle Teile nahtlos aufeinander abgestimmt sind
  • Variantenreduzierung und hohe Leistungsdichte in einem Gehäuse möglich
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC

Technische Eigenschaften

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neusten Generation
  • Baugröße 71 für Leistungsbereich 0,35 – 1,1 kW
  • Dauerdrehmoment: 1,6 – 4,8 Nm
  • Drehzahl: 0 bis 2.100 min-1
  • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
  • Motorintegrierter Geber als Standard, integrierte mechanische Bremse optional

teaser-ie5+_without background

 

Jetzt experten kontaktieren

PROFIsafe Modul für zusätzliche Sicherheit

Unser optionales SK TU4-PNS Modul bietet zusätzliche Sicherheit. Sichere Ein- und Ausgänge können über Steckverbinder mit der Anwendung verbunden werden. Zudem kann ein Drehgeber angeschlossen werden, um die sichere Antriebslösung zu überwachen. In Kombination mit einer Sicherheits-SPS bietet Antriebselektronik eine verlässliche Kommunikation über PROFIsafe via PROFINET.

Man kann Funktionen wie Safely Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI) oder Safe Operation Stop (SOS) einfach integrieren und dadurch SIL 3 (Safety Integrity Level 3) oder PLe (Performance Level 3) Category 4 erreichen.

NORD_PROFIsafe_web

Jetzt experten kontaktieren
logidrive-logo

Kostensenkung durch Reduzierung von Getriebemotorenvarianten

LogiDrive ist eine energieeffiziente, servicefreundliche und standardisierte Lösung für Intralogistik- und Flughafenanwendungen. Durch die Reduzierung von Getriebemotor-Varianten erfolgt eine erhebliche Einsparung im Bereich der Ersatzteilbevorratung. Der motornah installierte Feldverteiler NORDAC LINK, kombiniert mit der Plug-and-Play-Technik, ermöglicht eine hohe Service- und Wartungsfreundlichkeit unserer Produkte.

SK_250E_angeschlossen_trans

Variantenreduzierung - Antriebslösungen für Logistik-Prozesse

Hocheffizientes 2-stufiges Kegelradgetriebe
  • IE4-Synchronmotor
  • Leistungstecker
  • Vorkonfektioniertes Kabel
  • Bis zu 300% Überlastfähigkeit möglich
Service- und wartungsfreundlich
  • Deutliche Reduzierung des Ersatzteilvorrats
  • Servicefreundlich durch Plug-and-Play Technik
  • Kompaktes und platzsparendes Design
  • 25% Gewichtsersparnis durch leichtes Aluminiumgehäuse
NORD DRIVESYSTEMS unterstützt bei der Wirtschaftlichkeitsberechung zur Gesamtkostenreduktion.
 
Product-SK200E-Varaintenreduzierung-1500x475

Jetzt experten kontaktieren

Condition Monitoring für Predictive Maintenance

Mit dem neuen Produkt „CONDITION MONITORING für PREDICTIVE MAINTENANCE“ stellt NORD eine Anwendungslösung zur Verfügung, mit der Anfragen nach Condition Monitoring und Predictive Maintenance sowie Industrie 4.0 und IIoT bedient werden können.

NORD Lösung:

  • in den Frequenzumrichter integrierte Condition-Monitoring-Lösungen für
    Predictive-Maintenance-Systeme
  • System ist IIoT / Industrie 4.0 READY!
  • verfügbar für dezentrale und Schaltschranklösungen

Sensorik:

  • virtuelle Sensorik – die interne PLC kann Informationen wie z. B. den optimalen
    Ölwechselzeitpunkt berechnen
  • Schnittstelle für digitale/analoge Sensorik

Integrierte PLC:

  • lokale Vorverarbeitung der Daten in der integrierten PLC
  • Vorverarbeitung der Schwellwerte

Kommunikationsschnittstellen:

  • Schwellwerte oder allgemeine Zustandsinformationen können nach außen
    kommuniziert werden (über die marktüblichen Industrial-Ethernet-Dialekte)

Visualisierung:

  • Der Zustand kann über ein lokales Dashboard oder eine Signalampel visualisiert werden

Kundennutzen:

  • Zustandsorientierte Instandhaltung ersetzt zeitbasierte Instandhaltung
  • Frühzeitige Erkennung und Vermeidung von unzulässigen Betriebszuständen
  • Vermeidung von nicht geplanten Stillstandszeiten
  • Planbare und kostenoptimierte Instandsetzung
  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
Condition Monitoring 2_EN

Jetzt experten kontaktieren

NORDCON APP mit NORDAC ACCESS BT

Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung für alle NORD-Antriebe

  • Dashboard-basierte Visualisierung zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose
  • Parametrierung mit Hilfefunktion und Parameter-Schnellzugriff
  • Oszilloskop-Funktion zur Antriebsanalyse individuell konfigurierbar
  • Backup- und Recovery-Funktion für einfache Handhabung der Antriebsparameter
nord_app_screen

Jetzt experten kontaktieren

NORDAC FAMILIE  mit neuem Namenskonzept

 

en-nordac-family

Jetzt experten kontaktieren