Die neue IE5+-Motorengeneration zur Senkung der Betriebskosten ist besonders geeignet für Wash-down-Anwendungen: höchste Betriebseffizienz mit IE5‑Technologie, Variantenreduzierung durch konstantes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich möglich sowie besonders leicht zu reinigen, bei hoher Korrosionsbeständigkeit durch glattes und lüfterloses Motordesign und vieles weitere mehr.
*Pflichtfeld
**Und bin damit einverstanden, dass die Getriebebau NORD GmbH & Co. KG mir zukünftig Informationen per E-Mail zuschickt. Die E-Mails enthalten Informationen über uns, unsere Angebote, sowie Neuigkeiten aus der Antriebsbranche. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Hinweise zum Anmeldeverfahren, Versanddienstleister, statistischer Auswertung und Widerruf in unserer Datenschutzerklärung.
Durch eine gezielte Variantenreduzierung können administrative Aufwände minimiert und Herstellungs-, Logistik-, Lager-, sowie Serviceprozesse schlanker gestaltet werden. Die neue IE5+‑Motorengeneration kombiniert die Vorteile des Baukastens mit den Möglichkeiten der Variantenreduzierung. Die Lösung wird auf jeden Kunden individuell zugeschnitten und zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:
EFFIZIENZVERGLEICH IE5+-SYNCHRONMOTOR / IE3-ASYNCHRONMOTOR
Der neue IE5+-Synchronmotor zeichnet sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus. Insbesondere im Teillast- und Teildrehzahlbereich sind hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu Asynchronmotoren möglich.* Hierdurch minimieren sich die Gesamtkosten für den Kunden.
* Effizienzbeispiel: Last 50 % / Drehzahl 37,5 %