Nord_iba_Landingpage_960x450_DE.jpg

iba 2018 
Die führende Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks 

Seien Sie dabei, wenn vom 15. bis 20. September 2018 die iba in München stattfindet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand 111 in Halle B4 und stehen Ihnen sehr gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Sichern Sie sich Ihr Ticket!

Sollten Sie noch kein Ticket haben, füllen Sie bitte das Formular rechts aus. Wir senden Ihnen gerne ein Ticket zu.

Fordern Sie Ihren Code für ein GRATIS TICKET an!

* Pflichtfeld
 
Teaser_01.jpg

NORD DRIVESYSTEMS

NORD-Antriebslösungen für die Backwarenindustrie

> Mehr

Bubble_Erste Wahl_141x70.png
Produkt_nsd tupH.png

nsd tupH Oberflächenveredelung

Antriebslösungen für die Getränkeindustrie

> Mehr

 

Produkt_Variantrenreduzierung.png

Variantenreduzierung

Die Lösung für einen variantenoptimierten Baukasten

> Mehr 

Produkt_TCO.png

Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO)

Kostenreduzierung durch energieeffiziente Antriebslösungen

> Mehr 

Produkt_IE4 Synchronmotoren.png

IE3/IE4-Glattmotoren

Leistungen von 0,12 bis 2,2 kW. Optional mit Geber und / oder Bremse

> Mehr

bubble-neu.png
Produkt_2stufiges Kegelrad.png

2-stufiges Kegelradgetriebe NORDBLOC.1 bis 50 Nm

Wir haben die erfolgreiche Baureihe um ein kompakteres Modell erweitert

> Mehr

NORD-Antriebslösungen für die Backwarenindustrie

NORD DRIVESYSTEMS ist ein weltweit führender Anbieter von Antriebslösungen für die Backwarenindustrie. Wir bieten Ihnen:

  • Umfassendes Anwendungswissen und technische Unterstützung
  • Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • Starke weltweite Präsenz und Service-Leistungen
  • Eine Vielzahl installierter Antriebe in der Lebensmittelindustrie
  • Umfassendes, vielseitiges Programm qualitativ hochwertiger Produkte
  • Hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer
  • Anerkannte Produktionsqualität im Einklang mit internationalen Normen
  • Antriebe, die auf die hygienischen Anforderungen der Backwarenindustrie abgestimmt sind

 

Prozessgrafik Backwaren_V5_geschnitten

 

 

 

Product-Banner-nsd tupH_440x147.png

Die Alternative zu Edelstahl 

Getriebemotoren von NORD mit nsd tupH sind optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Die Vorteile von nsd tupH

  • Leicht zu reinigende Oberfläche
  • Unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen (weiter pH-Bereich)
  • Kein Unterwandern von Korrosion, auch nicht bei Beschädigungen
  • Kein Abblättern
  • Korrosionssicher – keine Kontaktkorrosion
  • Entspricht FDA Titel 21 CFR 175.300
  • Frei von Chromaten

Durchgeführte Tests mit nsd tupH

  • ASTM D714 Blasenbildung
  • ASTM D610-08 Korrosion
  • ASTM D1654-08 Ritzen
  • ASTM B117-09 Salzsprühtest
  • ASTM D3170 Gravelometertest
  • DIN EN ISO 9227 Salzsprühnebelprüfung
  • DIN EN ISO 2409 Gitterschnittprüfung
  • Diverse Reinigungsmittel aus der Lebensmittelindustrie

Variantenreduzierung

Hocheffizientes 2-stufiges Kegelradgetriebe

  • IE4-Synchronmotor
  • Leistungstecker
  • Bis zu 300% Überlastfähigkeit möglich

Service- und wartungsfreundlich

  • Deutliche Reduzierung des Ersatzteilvorrats
  • Servicefreundlich durch Plug-and-Play Technik
  • Kompaktes und platzsparendes Design
  • 25% Gewichtsersparnis durch leichtes Aluminiumgehäuse

Wash-down-Ausführung möglich.

NORD DRIVESYSTEMS unterstützt bei der Wirtschaftlichkeitsberechung zur Gesamtkostenreduktion.

Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO)

Die Lebenszykluskosten von Antriebslösungen können durch energieeffiziente Produktlösungen und durch eine Variantenreduzierung optimiert werden. Mithilfe der TCO-Berechnung lassen sich die Gesamtkosten, die ein Produkt in seinem Lebenslauf erzeugt, feststellen und der Break-even-Point einer Investition berechnen.

  • Nur ein Teil der Kosten entstehen durch: Anschaffungs-, Transport & Installations-, Umwelt & Entsorgungskosten
  • Kostensenkung durch Variantenreduzierung
  • Kostensenkung durch geringeren Reinigungsaufwand
  • Kostensenkung durch verlängerte Lebensdauer in korrosiven Umgebungen
  • Kostensenkung durch sauberes Arbeiten: Vermeidung von Schmutzverteilung durch lüfterlose Motoren sowie von Produkt-
    kontamination durch z.B. abplatzende Lacksysteme
  • Gesamtkosten reduzieren durch  längeren Nutzungszeit mit geringerem Wartungsaufwand. Das wird erreicht durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit von NORD-Produkten

IE3/IE4-Glattmotoren 

NORD DRIVESYSTEMS baut Glattmotoren mit und ohne Bremse als Energiespar-Drehstrommotor. Durch den deutlich höheren Wirkungsgrad gegenüber herkömmlichen Motoren lassen sich die Betriebskosten senken.

Neu ist die Leistungserweiterung der Glattmotoren auf BG71 mit den Leistungen 120W, 180W und 250W.

Die Vorteile von NORD-Glattmotoren

  • Glatte Oberflächen speziell für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • IE3/IE4-Motoren verfügen über einen höheren  Wirkungsgrad als die bisherigen EFF2-Motoren
  • IE3/IE4-Motoren entwickeln weniger Abwärme
  • IE3/IE4-Motoren verfügen über eine höhere Lebensdauer als die bisher üblichen Motoren
  • IE3/IE4-Motoren tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken

Die Eigenschaften von NORD-Glattmotoren

  • Aluminium-Druckguss (Glattmotoren)
  • IE3/IE4-Motoren von NORD haben einen erweiterten Betriebsbereich, wodurch keine oder weniger Sicherheitsreserven bei der Antriebsauslegung berücksichtigt werden müssen

IE4 PMSM-Motoren

  • Laufen mit hoher Effizienz auch bei geringen Lasten und Drehzahlen und sind daher ideal geeignet für wechselnde Belastungen durch unterschiedliche Produke oder Chargengrößen
  • Hohe Energiedichte = kleinere Antriebe 
  • Hohe Effizienz bedeutet geringere Verlustleistung. Dies führt zu geringerer Wärmeentwicklung
  • Leichte Reinigung durch glattes, selbstablaufendes Gehäusedesign
bubble-neu.png

Neue zweistufige Kegelradgetriebe

NORD DRIVESYSTEMS erweitert seine jüngste 2-stufige Kegelradgetriebebaureihe um ein kleineres Modell für Abtriebsdrehmomente bis 50 Nm. Damit stehen für den kleinen Lastbereich nun neben Schneckengetrieben auch hocheffiziente Kegelstirnradgetriebe zur Verfügung. Die Getriebe sind mechanisch höchst belastbar und widerstehen großen Krafteinwirkungen auf die Abtriebswelle. Die kurzfristige Überlastgrenze beträgt 275%.

Die neuen Modelle sind mit Übersetzungen von 3,03 bis 47,67 erhältlich. Sie ergänzen die bestehende Baureihe, die nun sechs Baugrößen mit Drehmomenten bis 660 Nm umfasst.

NORD liefert sie mit Hohl- und Vollwelle, ein- oder beidseitigem Wellenabgang, für Fuß- oder Flanschmontage sowie in offener und geschlossener Bauweise. Die Getriebe sind aus Aluminium und können somit auch mit nsd tupH-Oberflächenveredelung geliefert werden.