NORD-LOGO_jpg.jpg

ANTRIEBSLÖSUNGEN FÜR
DIE GETREIDEINDUSTRIE

NORD DRIVESYSTEMS ist ein global agierender Komplettanbieter robuster und zuverlässiger Antriebssysteme, auch für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in der Getreideindustrie.

grain_prozessgrafik_zahlen_reduziert

1 | TROGKETTENFÖRDERER

  • Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
  • Blockgehäuse aus Grauguss
  • Integrierte Gehäusedruckentlüftung
  • Einsatzgehärtete Zahnräder aus hochlegiertem Stahl und hochwertige Lager und Wellen garantieren eine hohe Lebensdauer und erlauben hohe Radialkräfte
  • Flachgetriebemotoren sind eine Alternative für beengte Verhältnisse

2 | BANDFÖRDERER

  • Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
  • Optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
  • Spezielle Dichtlösungen
  • Schrumpfscheibe für einfache Montage
  • Drehmomentkonsole, Drehmomentstützen

3 | ZELLENRADSCHLEUSEN / AUFGEBER / STEUERSCHIEBER

  • Korrosionsbeständige Versionen für viele Anwendungen verfügbar
  • Reversierbetrieb optional erhältlich; damit kann eine Materialblockage (z.B. Steine) aufgelöst werden
  • Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
  • Platzsparende Konstruktion
  • Spezielle Dichtlösungen

4 | RÄUMSCHNECKEN UND UMLAUFSCHNECKEN

  • Blockgehäuse aus Grauguss
  • Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
  • Verstärkte Lagerung für hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
  • Intelligente Antriebselektronik und Drehmomentregelung

5 | SCHNECKENFÖRDERER

  • Blockgehäuse aus Grauguss oder Aluminium
  • Spezielle Wellendichtungen für jede Umgebungsbedingung
  • Einfache Montage und Demontage
  • Effizienter Direktanbau ohne Keilriemen und Riemenscheiben möglich

6 | BECHERWERKE

  • Optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
  • Hilfsantrieb mit Freilaufkupplung und Drehgeber für den Wartungsbetrieb erhältlich
  • Spezielle Dichtlösungen
  • Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
  • Motorschwinge
  • Direktanbau oder IEC-Motoranbau

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF
NORD DRIVESYSTEMS UNTERSTÜTZT SIE BEI:

auslegung-inbetriebnahme-service

NORD DRIVESSYTEMS
VIDEO ZUR GETREIDEINDUSTRIE (ENGLISCH)

ZUVERLÄSSIGE ANTRIEBSLÖSUNGEN
ZUFRIEDENE KUNDEN

 

Weltweit bauen zufriedene Kunden auf die Zuverlässigkeit und globale Präsenz von NORD DRIVESYSTEMS. Ob Getreidesiloanlagen in Nordamerika, Hafenanlagen in China oder Seeterminals in der Ukraine - Lösungen von NORD DRIVESYSTEMS in allen Bereichen der Getreidefördertechnik sorgen dafür, das Getreide effizient und sauber zu fördern und zu verarbeiten.

Bild_01
Bild_02
Bild_03
Bild_04_new

SAUBER UND SICHER

  • Sichere anwendungsbezogene Antriebsauslegung
  • Keine Verletzungsgefahr durch Quetschpunkte bzw. frei rotierende Komponenten
  • Kompaktes Blockgehäuse ohne querkraft- oder drehmomentbelastete Trennfugen

ZUVERLÄSSIG

  • Umfangreicher Abtriebsdrehzahlbereich und flexible Anbauoptionen
  • Größte Genauigkeit, Steifigkeit und Festigkeit durch Blockgehäusekonzeption
  • Druckentlüftung für einen leckagefreien Betrieb
  • Hochpräzise gefertigte Zahnräder mit minimalem Verschleiß
  • Außergewöhnliche Robustheit, leiser Betrieb und lange Lebensdauer
  • Optionen für Kupplung, Kühlung und Motorschwinge
  • Vorausschauende Instandhaltungsfunktionen

EFFIZIENT

  • Motoren mit geringer Massenträgheit sind für den Umrichterbetrieb konzipiert und erfüllen die neuesten internationalen Energieanforderungen
  • Effizienter Betrieb und optimierte Motorleistung
  • Geringere Betriebstemperaturen
  • Längere Lebensdauer und geringere Gesamtbetriebskosten

Haben Sie Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Zum Kontaktformular