NORD_FMB_Landingpage_960x450_DE_Abgesagt_2

    FMB Zuliefermesse 2020
    Antriebssysteme für den Maschinenbau

    In diesem Jahr werden wir uns nicht auf der FMB-Messe treffen können. Wir sind natürlich trotzdem für Sie da: Sie möchten mehr über NORD-Produkte und -Lösungen erfahren? Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

    NORD DRIVESYSTEMS zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir in über 60 Ländern der Welt mit Montagewerken und Servicestützpunkten vertreten.

    Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

    Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite um ganz bequem Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

    Kontaktieren Sie unsere Antriebstechnik-Experten

     
    bubble-neu
    teaser-ie5+

    NORD IE5+ Synchronmotor – effizient / hygienisch / kompakt

    Die neue Motorengeneration zur Senkung der Betriebskosten, besonders geeignet bei Washdown Anwendungen


    > Mehr

    bubble-neu
    teaser_sk500p

    NORDAC PRO SK 500P: Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

    Frequenzumrichter zum Betrieb von Synchron- und Asynchronmotoren




    > Mehr

    nordconapp-nordacaccessbt-icon-teaser

    NORDCON APP mit NORDAC ACCESS BT

    Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung



    > Mehr

    nsd-tupH-surface-conversion-teaser

    nsd tupH Oberflächenveredelung


    Die Alternative zu Edelstahl – optimaler Schutz für anspruchsvolle Umgebungen


    > Mehr

    Kostensenkung durch effiziente Energiesparmotoren

    Kundennutzen

    • Optimierte Betriebskosten (TCO) und kurze Amortisierungszeit (ROI)
    • Höchster Wirkungsgrad durch IE5+
    • Variantenreduzierung durch konstantes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich möglich
    • Modularer NORD Produktbaukasten - kombinierbar mit dem kompletten Portfolio an NORD-Getrieben und elektrischer Antriebstechnik
    • Kompatibel mit der nsd tupH Oberflächenbehandlung
    • Kompaktes und hygienisches Design auf kleinstem Bauraum
    • Hohe Dynamik und Überlastfähigkeit

    Features

    • Motorkonzept mit 0,35 – 1,1 kW
    • Modulares und skalierbares Motordesign
    • Modular im Baukasten mit allen NORD Getrieben und Umrichtern kombinierbar; Systemlösung aus einer Hand, bei der alle Teile nahtlos aufeinander abgestimmt sind
    • Variantenreduzierung und hohe Leistungsdichte in einem Gehäuse möglich
    • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC

    Technische Eigenschaften

    • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neusten Generation
    • Baugröße 71 für Leistungsbereich 0,35 – 1,1 kW
    • Dauerdrehmoment: 1,6 – 4,8 Nm
    • Drehzahl: 0 bis 2.100 min-1
    • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
    • Motorintegrierter Geber als Standard, integrierte mechanische Bremse optional

    teaser-ie5+_without background2-1

     

    NORDAC PRO SK 500P  |  Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

    Modernste Technik und enorme Vielseitigkeit in Kombination mit der besonderen Beratungs- und Anwendungskompetenz von NORD, machen den NORDAC PRO SK 500P zum intelligenten Alleskönner.

    Highlights:

    • Mehrere Motoren im Positionierbetrieb sequentiell steuerbar
    • Integrierte Universal-Ethernet-Schnittstelle – per Parameter auf 4 Ethernetdialekte (ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK, EtherCAT) einstellbar
    • Bereits Grundversion bietet mit CANopen eine günstige Bus-Option

    Features (unterschiedlich bei Maschinen- und Applikationsumrichter):

    • Parametrierbar über Aufsteckbox, USB, RS485, ETHERNET oder Bluetooth mittels App
    • Parametrierbar über USB Schnittstelle auch im spannungslosen Zustand (Programming in the box)
    • microSD-Slot zur Parameterdatensicherung und Übertragung
    • Integrierte PLC-Funktionalität für antriebsnahe Logikfunktionen
    • Und viele weitere mehr

    Ausführung:

    • Universalumrichter für eine Vielzahl von Antriebsaufgaben geeignet
    • Kompakte Bauform im Booksize Format für platzsparende Installation im Schaltschrank (IP20)
    • 2 Grundausführungen als Maschinenumrichter und Applikationsumrichter
    • Funktional erweiterbar durch steckbares Bedienmodul SK TU5 und Erweiterungsbaugruppen SK CU5, z.B. Multi-Encoder-Interface oder Safety-Baugruppe

    Grundeigenschaften:

    • Spannung: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
    • Leistungen: 0,25 - 5,5kW
    • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + optional auf SK CU5
    • Serielle Schnittstelle RS485, CAN / Canopen, USB (Typ C), microSD-Karte, Industrial Ethernet
    • In den Baugrößen 1 und 2 komplett alle Klemmen steckbar, auch Leistung und Motoranschluss

    NORDCON APP mit NORDAC ACCESS BT

    Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung für alle NORD-Antriebe

    • Dashboard-basierte Visualisierung zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose
    • Parametrierung mit Hilfefunktion und Parameter-Schnellzugriff
    • Oszilloskop-Funktion zur Antriebsanalyse individuell konfigurierbar
    • Backup- und Recovery-Funktion für einfache Handhabung der Antriebsparameter

    nsd tupH Oberflächenveredelung

    rusty-drive-01

    nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS ist die perfekte Lösung für Hochleistungsanwendungen
    und extreme Bedingungen.

    • Getränke- und Lebensmittelindustrie, insbesondere Molkereien, Fleisch, Geflügel
      und Meeresfrüchte verarbeitende Betriebe, Bäckereien
    • Pharmaindustrie
    • Wasser- und Abwasseranlagen
    • Autowaschanlagen
    • Offshore und Küstengebiete

    nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS ist eine Alternative zu Mehrschichtlackierungen
    und Edelstahl in hochkorrosiven Umgebungen.

    • entspricht FDA Titel 21 CFR 175.300
    • leicht zu reinigende Oberflächen
    • unempfindlich gegenüber Säure und Laugen (weiter pH-Bereich)
    • kein unterwandern von Korrosion, auch nicht bei Beschädigungen
    • kein abblättern
    • korrosionsbeständig – verhindert Kontaktkorrosion
    • frei von Chromaten