Der Antrieb

Die Lösung aus einer Hand

NORD liefert den optimalen Antrieb für Ihre Anwendungen und ist der globale Partner für nachhaltigen Erfolg.

Button, Icon - Modernization, Modernisierung

Unsere Antriebskomponenten aus eigener Entwicklung und Fertigung kombinieren wir zu kompletten mechatronischen Systemen. Die Einheiten sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten höchste Zuverlässigkeit.

Sicher
Button, Icon - Automated processing EDI, Automatisierte Verarbeitung EDI

Unser Produktbaukasten erlaubt die Wahl der idealen Lösung aus einem umfassenden Typen- und Konfigurationsangebot. Ausstattung und Funktionsumfang lassen sich bedarfsgerecht abstimmen.

Flexibel
Button, Icon - Subsidiaries, Tochterunternehmen

Unser globales NORD-Netzwerk garantiert schnelle Reaktions- und Lieferzeiten auf allen Kontinenten. Mit Projektierungs-, Montage- und Serviceleistungen stellen wir vor Ort jede notwendige Unterstützung bereit.

International

Ihre Anfrage

Wir melden uns umgehend bei Ihnen

Sie möchten erfahren, welches der optimale Antrieb für Ihre konkreten Anwendungen ist, oder haben weitere Fragen zu unseren Lösungen? Dann füllen Sie das Kontaktformular aus.

Die Starke

Kombination

Wir liefern flexible Komplettlösungen mit hoher Systemeffizienz. Diese Systeme erhalten Sie für einen weiten Drehmomentbereich (von 10 bis 250.000 Nm).

der_antrieb_01

NORD-Getriebemotoren erreichen eine hohe Leistungsdichte und überzeugen durch starke Lager, die eine lange Lebensdauer sicherstellen. Die hervorragende Fertigungsqualität der einzelnen Komponenten sorgt außerdem für einen geräuscharmen Lauf.

der_antrieb_02

Unsere Motoren sind hocheffizient und erfüllen globale Standards, so dass unsere Antriebslösung weltweit in unterschiedlichsten Branchen einsetzbar sind: Innen- und Außenbereiche, Hitze, Kälte, hohe Hygieneanforderungen, explosionsgefährdete Umgebungen und mehr.

der_antrieb_03

Unsere Motorstarter und Frequenzumrichter sind besonders kompakt, einfach in Betrieb zu nehmen und durchweg einheitlich bedienbar. Der Funktionsumfang ist durch das differenzierte Typen- und Ausstattungsspektrum bedarfsgerecht skalierbar.

Die Lösung

Anwenderorientiere Produkte und Serviceleistungen

Wir kennen aus jahrzentelanger Praxis die Anforderungen Ihrer Anlagen. NORD-Antriebslösungen sind deshalb genau auf entsprechende Anwendungen abgestimmt.

digitalisierung

NORD entwickelt in eigenen Laboren und in Zusammenarbeit mit Kunden digitale und zeitgemäße Lösungen, die Maschinen- und Anlagenbauern einen größtmöglichen Kundennutzen bieten.

dez-antr

Dezentrale NORD-Antriebstechnik ist durch Wand-, Motor- oder Feldmontage flexibel einsetzbar. Zudem sind unsere Umrichter frei konfigurierbar und lassen sich an jede Anwendung anpassen. Ziel ist unseren Kunden eine optimale Lösung zu bieten, die Installations- und Betriebskosten senkt.

myNOrd-1

Das myNORD-Kundenportal liefert Ihnen praktische und schnelle Unterstützung für Ihre tägliche Arbeit: Einfaches, intuitives Konfigurieren von Antrieben; alle Standardprodukte mit 3D-Modellen, Maßblättern und Umrisszeichnungen; schnelle Auftragsverfolgung und sofortige Ausgabe von Angeboten.

nord_energieeff.Antriebstechnik

Energieeffiziente Antriebstechnik gehört zu unserem Portfolio. Durch den Einsatz unser energieeffizienten Asynchron- und Synchronmotoren bis IE4 in Kundenanlagen lassen sich Betriebskosten signifikant senken.

der_antrieb_atex_600x400

Mit unserer Ex-geschützten Antriebstechnik nach Maß ermöglichen wir Anlangen- und Maschinenbauern höchste Sicherheit in Staub- und Gasatmosphären. Systeme auf Basis hochwertiger Komponenten sind nach spezifischen Kundenanfragen anwendungsgerecht ausgelegt, die Konfigurationsprozesse gemäß ASO 9001 geprüft.

Die Antriebe

Für Ihre Branche

Wir kennen aus jahrzentelanger Praxis die Anforderungen Ihrer Anlagen. NORD-Antriebslösungen sind deshalb genau auf entsprechende Anwendungen abgestimmt.

intralogistik_650x390.jpg
Intralogistik
lebensmitteltechnik_650x390
Lebensmitteltechnik
schuettgut_650x390
Schüttgut & Mineralien
bergbau_650x390
Bergbau
pumpen
Pumpen

Warum Sie sich für NORD entscheiden sollten

Sicher, flexibel, international

Eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit mit unseren Kunden schafft Sicherheit und Zufriedenheit. Wir wollen, dass Sie mit Ihrem Anliegen bei uns in besten Händen sind. Dafür setzen wir hohe Qualitätsstandards und suchen immer den intensiven Austausch mit unseren Kunden und Partnern.

Sicher

Ob Kleinunternehmer oder Mittelstand, wir stellen uns auf unsere Kunden und deren Anforderungen ein. Als Systemanbieter sind wir in der Lage alle Antriebskomponenten aus einer Hand zu liefern, die wir als flexible Lösung mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis an unsere Kunden weitergeben.

Flexibel

Wir sprechen die Sprache unserer Kunden: In 98 Ländern sind wir mit unseren Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern vertreten, so dass wir Sie global und ohne Sprachbarrieren durch Vor-Ort-Beratung, Kundendienst und weitere Dienstleistungen jederzeit unterstützen können.

International