Innovative Antriebslösungen aus einer Hand von Systemanbieter NORD DRIVESYSTEMS. ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­    ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  
NORD_Logo_Claim_frei
Im Browser anzeigen

NORD DRIVESYSTEMS –
Ihr starker Partner für Antriebslösungen aus einer Hand

nxd_tuph

Aus der Praxis: NXD tupH®

Ein neues Infovideo zeigt die Vorteile der Oberflächenveredelung NXD tupH®. Sie macht Aluminiumoberflächen besonders korrosionsbeständig, auch für sehr anspruchsvolle Anwendungen, wie ein Beispiel aus der Lebensmittelindustrie mit salzhaltiger Atmosphäre zeigt.

Mehr über NXD tupH erfahren!
IE5+Motoren

IE5+ Motoren: Neue Baugröße

Mit einer neuen dritten Baugröße erweitert NORD DRIVESYSTEMS das Anwendungsspektrum der I5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM). Der Leistungsbereich reicht jetzt von 0,35 kW bis 11 kW, das Dauerdrehmoment von 1,6 bis 43,8 Nm.

Die neue Baugröße entdecken!
Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit

Entdecken Sie unsere aktualisierten Sicherheitslösungen mit integrierter Kommunikation über PROFIsafe und FSoE. Realisieren Sie anspruchsvolle Safety-Applikationen jetzt noch einfacher und kosteneffizienter ohne aufwändige Zusatzinstallationen.

Mehr über das Upgrade erfahren!

Folgen Sie uns auf Social Media

social_icon_linkedin
social_icon_twitter
social_icon_youtube
NORD-LOGO_weiss

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Getriebebau-Nord-Straße 1, Bargteheide, Schleswig-Holstein 22941, Germany

Abmelden Einstellungen verwalten

Sie können der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Sollten Sie keine weitere Information via E-Mail wünschen, melden Sie sich bitte über den obenstehenden Link „Abmelden“ ab.

Kommanditgesellschaft, Sitz Bargteheide, Registergericht Lübeck, HRA 2027 AH
Komplementärin: Getriebetechnik Nord GmbH, Sitz Bargteheide, Registergericht Lübeck HRB 2038 AH
Geschäftsführer: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 135507187,
Steuer-Nr.: 30 288 06009, D&B D-U-N-S Nr.: 31 570 3611, NATO Cage Code (NCAGE): C1762

www.nord.com, info@nord.com

© Copyright NORD DRIVESYSTEMS

Impressum | Datenschutz