Seien Sie dabei, wenn vom 11. bis 15. September 2017 die Drinktec in München stattfindet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand 242 in Halle A3 und stehen Ihnen sehr gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung.
Sollten Sie noch kein Ticket haben, füllen Sie bitte das Formular rechts aus. Wir senden Ihnen gerne ein Ticket zu.
* Pflichtfeld
** Pflichtfeld. Ich bin damit einverstanden, dass die Getriebebau NORD GmbH & Co. KG mir zukünftig Informationen per E-Mail zuschickt. Die E-Mails enthalten Informationen über NORD, deren Angebote, sowie Neuigkeiten aus der Antriebsbranche. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Hinweise zum Anmeldeverfahren, Versanddienstleister, statistischer Auswertung und Widerruf in unserer Datenschutzerklärung.
Für unsere Kunden bieten wir eine Vielzahl zuverlässiger, effizienter und sicherer Lösungen an. Gerne beraten wir Sie zu unseren speziell für die Getränke- und Lebensmittelindustrie konzipierten Lösungen.
Für die folgenden Prozesse bieten wir Ihnen zuverlässige Lösungen:
Getriebemotoren von NORD mit nsd tupH sind optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
Die Vorteile von nsd tupH
Durchgeführte Tests mit nsd tupH:
Hocheffizientes 2-stufiges Kegelradgetriebe
Service- und wartungsfreundlich
Wash-down-Ausführung möglich.
NORD DRIVESYSTEMS unterstützt bei der Wirtschaftlichkeitsberechung zur Gesamtkostenreduktion.
Die "Lebenslaufkosten" von Antriebslösungen können durch energieeffiziente Produktlösungen und durch eine Variantenreduzierung optimiert werden. Mithilfe der TCO-Berechnung lassen sich die Gesamtkosten, die ein Produkt in seinem Lebenslauf erzeugt, feststellen und der Break-even-Point einer Investition berechnen.
NORD DRIVESYSTEMS baut Glattmotoren mit und ohne Bremse als Energiespar-Drehstrommotor. Durch den deutlich höheren Wirkungsgrad gegenüber herkömmlichen Motoren lassen sich die Betriebskosten senken.
Neu ist die Leistungserweiterung der Glattmotoren auf BG71 mit den Leistungen 120W, 180W und 250W.
Die Vorteile von NORD-Glattmotoren
Die Eigenschaften von NORD-Glattmotoren
IE4 PMSM-Motoren
NORD DRIVESYSTEMS erweitert seine jüngste 2-stufige Kegelradgetriebebaureihe um ein kleineres Modell für Abtriebsdrehmomente bis 50 Nm. Damit stehen für den kleinen Lastbereich nun neben Schneckengetrieben auch hocheffiziente Kegelstirnradgetriebe zur Verfügung. Die Getriebe sind mechanisch höchst belastbar und widerstehen großen Krafteinwirkungen auf die Abtriebswelle. Die kurzfristige Überlastgrenze beträgt 275 %.
Die neuen Modelle sind für Übersetzungen von 3,03 bis 47,67 erhältlich. Sie ergänzen die bestehende Baureihe, die nun sechs Baugrößen mit Drehmomenten bis 660 Nm umfasst.
NORD liefert sie mit Hohl- und Vollwelle, ein- oder beidseitigmem Wellenabgang, für Fuß- oder Flanschmontage sowie in offener und geschlossener Bauweise. Die Getriebe sind aus Aluminium und können somit auch mit nsd tupH-Oberflächenveredelung geliefert werden.